(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMS100-25-KOUSEI
単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,415円
税込単価
29,057円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    マイクロメータ式
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • スピンドル直径(mm):
    φ4
  • クランプ:
  • 定圧装置:

型番

DMS100-25-KOUSEI 解除

Loading...

商品仕様を表示

DMS100-25-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書商品タイプデプスゲージ
表示形式マイクロメータ式測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.03
測定データ出力端子 有無コードNo・符号・パーツNo128-102
ベース面寸法(mm)101.6×16測定面-
トラスココード423-6581平面度(μm)基準面:2/測定面:0.3
スピンドル直径(mm)φ4クランプ
定圧装置 - -

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
ベース面寸法(mm)
測定面
トラスココード
平面度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMS100-25-KOUSEI

128-102
101.6×16
-
423-6581
基準面:2/測定面:0.3

1個

26,415( 29,057円 )

26日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。ミツトヨのデプスマクロメータ。【材質】高炭素クロム軸受鋼

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書の型番DMS100-25-KOUSEIのページです。
型番DMS100-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

      替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

      替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

        デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          カノン カールマール型デプスゲージ

          カノン カールマール型デプスゲージ

            デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              フック付デプスゲージ本体+校正文書

              フック付デプスゲージ本体+校正文書

                デプスマイクロメーター

                デプスマイクロメーター

                  デジタルデプスゲージ 交換用スパン

                  デジタルデプスゲージ 交換用スパン

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                      デプスゲージアクセサリ スパン

                      デプスゲージアクセサリ スパン

                        ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                        ギャップキャリパ(4点支持ベース)

                          ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                          ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ エスコ 中村製作所 テクロック ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 24,165円 17,886円 24,975円 19,305円 10,415円 15,809円 27,855円 11,090円 4,400円 14,904円 4,585円 21,580円 25,436円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   26日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 マイクロメータ式 マイクロメータ式 マイクロメータ式 アナログ アナログ アナログ アナログ マイクロメータ式 - ダイヤル - アナログ アナログ
                            測定範囲(mm) 0~25 0~25 - - - 0~25 - 0~25 - 0~20 - ±10 ±10
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.05 0.01 - 0.01 - 0.05 0.05

                            単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMS100-25W-KOUSEI
                            DMS60-25-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNo・符号・パーツNo ベース面寸法
                            (mm)
                            測定面 トラスココード 平面度
                            (μm)

                            30,465円

                            ( 33,512円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            128-104101.6×16超硬合金チップ-基準面:2/測定面:0.3

                            24,165円

                            ( 26,582円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            128-10163.5×16-157-5309基準面:1.3/測定面:0.3
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNo・符号・パーツNo ベース面寸法
                            (mm)
                            測定面 トラスココード 平面度
                            (μm)

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト