(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VDS-60DC-KOUSEI
ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 デプスゲージ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,395円
税込単価
110,435円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。・絶対...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 繰返し精度(mm):
    0.01

型番

VDS-60DC-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像3
測定部材質
ステンレス

付属品
電池(SR44)1個

外形図

単位:mm

VDS-30DCX
ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付外径図1
VDS-45DC、60DC、75DC、100DC
ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図2
型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
電池寿命ベース寸法
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
器差※1
(mm)
繰り返し精度
(mm)
VDS-30DCX-KOUSEI571-203-203000.01約3.5年100(厚み 6)40359.2±0.030.01
VDS-45DC-KOUSEI571-204-104500.01約3年250(厚み 10)63594±0.050.01
VDS-60DC-KOUSEI571-205-10600785±0.05
VDS-75DC-KOUSEI571-206-10750935±0.06
VDS-100DC-KOUSEI571-207-101,0001,200±0.07

※1:量子化誤差(±1カウント)含まず。

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、本尺および摺動部を拭き、基準面は乾いた布で清掃してください。
2. ベースを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等がないことを確認してください。その際、バーニヤタイプの本尺はベースから抜けてしまう恐れがありますのでご注意ください。(図1)本尺がベースから抜けてしまった場合は、板バネの確認を行い本尺をベースに差し込みゼロ確認を行ってください。
3. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図2)
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面で、原点を合わせてください。(図3)
5. 微動送り付きのバーニヤタイプは、微動送り装置とベースの間に隙間(送り代)がある状態で送りねじを調整してください。(図4)

ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付  関連画像1

ご使用中

1. しっかリと基準面を測定対象物に密着させた状態で、測定してください。(図5)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図6)

ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付  関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、ホコリ、オイルミストの多い場所を避けてください。
3. 長期保管される場合は、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

VDS-60DC-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
トラスココード
ベースの長さ ℓ(mm)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS-60DC-KOUSEI

0~600
±0.05(量子化誤差±1カウント含まない)
571-205-10
-
-
250(厚み10)
785

1個

100,395( 110,435円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
・絶対原点を持つABSタイプです。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・文字高さ20%アップにより、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減します。
・CE規格品です。
・ムラなく、しっかり心地よいスライダの作動を実現します。
・深さの測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番VDS-60DC-KOUSEIのページです。
型番VDS-60DC-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX

    571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX

      571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

      571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

        デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デジタルデップスゲージ ホールド機能付

            デジタルデップスゲージ ホールド機能付

              デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

                デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

                  デプスマイクロメータ

                  デプスマイクロメータ

                    デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

                    デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

                      デジタルデプスゲージ 交換用スパン

                      デジタルデプスゲージ 交換用スパン

                        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

                        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

                          515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD

                          515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 95,895円 30,400円 82,983円 15,809円 19,305円 7,985円 6,291円 26,937円 10,974円 34,161円 4,400円 20,714円 999,999円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   10日目   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル - デジタル マイクロメータ式
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01 - 0.01 -
                            測定データ出力端子 有無 - - -

                            ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VDS-45DC-KOUSEI
                            VDS-75DC-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ トラスココード ベースの長さ ℓ
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)

                            95,895円

                            ( 105,485円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~450±0.05(量子化誤差±1カウント含まない)571-204-10--250(厚み10)635

                            103,995円

                            ( 114,395円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~750±0.06(量子化誤差±1カウント含まない)571-206-10--250(厚み10)935

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました