(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,705円 ~ 29,655円  特別価格 
税込価格
17,276円 ~ 32,621円  特別価格 

フレームは塗装、防熱カバー付。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 仕様:
    フレーム:塗装、防熱カバー付

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
平面度(μm)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
0.01
0.6
ラチェットストップ
102-301
219-5950
±2
2
5
30.3
26

1個

15,705( 17,276円 )

26日目

16~25
0~25
0.001
0.3
ラチェットストップ
102-311
108-6014
±1
1
-
-
-

1個

23,265( 25,592円 )

26日目

16~25
0~25
0.001
0.3
フリクションシンブル
102-313
-
±1
1
-
-
-

1個

23,805( 26,186円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームは塗装、防熱カバー付。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。低圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

      LRマイクロメータ

      LRマイクロメータ

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

          395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

            125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

            125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

              歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                  369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                  369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                    カウントマイクロメータ

                    カウントマイクロメータ

                      片球面マイクロメータ

                      片球面マイクロメータ

                        デジマチック両球面マイクロメーター

                        デジマチック両球面マイクロメーター

                          422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

                          422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 15,705円 13,122円 6,910円 20,565円 12,555円 19,764円 32,985円 23,733円 32,397円 10,567円 8,542円 26,163円 23,652円
                            通常出荷日 26日目   2日目~   2日目   26日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - -
                            種類 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - アナログ - - アナログ - - - 機械式カウンタ アナログ デジタル -
                            防水機能 - - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - -

                            標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました