(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D2-KOUSEI
ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,815円 124,602円
税込単価
163,697円 137,062円

【特長】・堅牢で緻密な構造です。・測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

型番

D2-KOUSEI 解除

Loading...

 
商品情報を表示

D2-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
トラスココード
セット内容
器差(μm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
L1(mm)
L2(mm)
アクセサリ(オプション):エクステンションロッド
目量(mm)
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2-KOUSEI

2.5~3
368-002
単品 二点式
423-6572
-
±2(最大差2)
-
-
2
12
103.5~104
-
0.001
-

1個

148,815円

124,602

( 137,062円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢で緻密な構造です。
・測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。
・三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
・【測定面】高硬度鋼チタンコート
・【定圧装置】ラチェットストップ式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番D2-KOUSEIのページです。
型番D2-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

      368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

        368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

        368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

          デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

          デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

            マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

            マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

              キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

                        468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

                          345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                          345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 69,255円 51,345円 52,747円 40,401円 104,715円 39,555円 41,085円 16,443円 38,267円 19,755円 88,650円 83,497円 31,126円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   26日目   26日目   19日目~   10日目   19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - -

                            ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D1-KOUSEI
                            E1-KOUSEI
                            E2-KOUSEI
                            E3-KOUSEI
                            HT-100R-KOUSEI
                            HT-125R-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ トラスココード セット内容 器差
                            (μm)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            アクセサリ(オプション):エクステンションロッド 目量
                            (mm)
                            補足説明

                            148,815円

                            ( 163,697円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            2~2.5368-001単品 二点式423-6556-±2(最大差2)--212103.5~104-0.001-

                            121,815円

                            ( 133,997円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            3~4368-003単品 二点式288-3228-±2(最大差2)--222113~114-0.001-

                            121,815円

                            ( 133,997円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            4~5368-004単品 二点式105-5305-±2(最大差2)--222113~114-0.001-

                            121,815円

                            ( 133,997円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            5~6368-005単品 二点式105-5313-±2(最大差2)--222113~114-0.001-

                            101,115円

                            ( 111,227円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            87~100368-173単品 三点式288-3155-±3(最大差3)0.3以下1714105150~163952623(150mm)0.005測定面:チタンコーティング

                            131,994円

                            ( 145,193円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100~125368-174単品 三点式423-6688-±5(最大差5)12.4以下21.013.8161227~252952623(150mm)0.005測定面:チタンコーティング

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました