(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N15R-KOUSEI
M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,113円
税込単価
14,424円

最も一般的に使われているノギスです。ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

N15R-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 製品特長1
 
  • 本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
  • 本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
  • 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 製品特長2

バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 N15R

530-102 N15R(丸型デプスバー)

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 N15W

530-320 N15W(外側測定面超硬合金チップ付き)

■仕様

型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差(mm)
・EMPE(外側測定)
・SMPE(内側測定)
デプスバー
N15530-1010~1500.05±0.05あり
N20530-1080~200±0.05あり
N30530-1090~300±0.08あり

※:部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。測定方法はこれまでの器差と同じです。
・N15、N20、N30はJIS B 7507該当商品です。

 
型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
N15R530-1020~1500.05±0.05あり(φ1.9の丸形)
N60530-5010~600±0.10なし
N100530-5020~1,000±0.15なし
 

外側測定面超硬合金チップ付

型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
N15W530-3200~1500.05±0.05あり
N20W530-3210~200±0.05あり
N30W530-3220~300±0.08あり
 

内・外側測定面超硬合金チップ付

型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
N15WW530-3350~1500.05±0.05あり

規格表

型番外側ジョウの厚さABDEFHL
N15/N15R31721.54053.53016229
N20320.5255053.53016288
N303.82227.56466.53620404
N606384790895025780
N1008506013011161321,240

外形図

単位:mm
M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図

※N15Rは、図中のデプスバーとは異なる丸形デプスバー(φ1.9mm)となっております。

使用方法・使用事例

使用事例

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外側測定

外側測定

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 内側測定

内側測定

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 段差測定

段差測定

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 深さ測定

深さ測定

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品仕様を表示

N15R-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
外側ジョウの厚さ(mm)
商品タイプ
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N15R-KOUSEI

150
あり
±0.05
±0.07
530-102
-
3
丸型デプスバー(φ1.9)
17
21.5
40
53.5
30
16

1個

13,113( 14,424円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最も一般的に使われているノギスです。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番N15R-KOUSEIのページです。
型番N15R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

    530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

      標準型ノギス

      標準型ノギス

        インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          573・536シリーズ インサイドノギス

          573・536シリーズ インサイドノギス

            “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

            “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

              シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

              シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                  536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                    573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                    573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                        ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                          573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山 ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 13,113円 5,176円 5,981円 50,175円 39,204円 5,480円 66,541円 41,175円 31,104円 47,565円 36,855円 44,595円 34,182円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目~   2日目~   1日目~   10日目   26日目   4日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 穴ピッチノギス - -
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - - -
                            最小読取値(mm) 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.05 - - - -
                            校正証明書 あり なし - - - - あり あり なし - - - -
                            ソーラーパネル なし なし - - - - なし なし なし - - - -

                            M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N100-KOUSEI
                            N15W-KOUSEI
                            N15WW-KOUSEI
                            N20W-KOUSEI
                            N30W-KOUSEI
                            N60-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            デプスバー 最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード トラスココード 外側ジョウの厚さ
                            (mm)
                            商品タイプ A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            140,832円

                            ( 154,915円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            1000なし±0.05±0.07530-502105-23578-50601301116132

                            16,695円

                            ( 18,365円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            150あり±0.05±0.07530-320105-23653外側測定面超硬合金チップ付1721.54053.53016

                            24,975円

                            ( 27,473円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            150あり±0.05±0.07530-335-3内・外側測定超硬合金チップ付1721.54053.53016

                            20,565円

                            ( 22,622円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            200あり±0.05±0.07530-321105-23733外側測定面超硬合金チップ付20.5255053.53016

                            34,065円

                            ( 37,472円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            300あり±0.08±0.10530-322105-23813.8外側測定面超硬合金チップ付2227.56466.53620

                            74,493円

                            ( 81,942円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            600なし±0.10±0.12530-501105-23496-384790895025

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました