(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリサンド アソートセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリサンド アソートセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・研磨布を重ね接着固定した、高速回転用サンドディスクです。

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    23000
  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    ポリサンド アソートセット
  • 径(mm):
    最大外径:φ30
  • 寸法(mm):
    M7×0.75(ネジ径)
  • トラスココード:
    833-8424
  • セット内容:
    全粒度(5種×各1個)合計5個

Loading...

製品特長・仕様

型番セット内容無負荷回転数(min-1
64850全粒度(5種×各1個)合計5個23,000

使用方法・使用事例

使用事例

ポリサンド アソートセット 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64850

1個

3,600( 3,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布を重ね接着固定した、高速回転用サンドディスクです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリサンド アソートセットの型番64850のページです。
型番64850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリサンド アソートセット

ポリサンド アソートセット

    ポリサンド

    ポリサンド

      インパルス専用 カップゴム砥石

      インパルス専用 カップゴム砥石

        プレストII 標準セット

        プレストII 標準セット

          プレストII用カートリッジ

          プレストII用カートリッジ

            フットコントローラ

            フットコントローラ

              コレットナット CHN-6

              コレットナット CHN-6

                エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                  プレストII ユニットボックス

                  プレストII ユニットボックス

                    エアマイクログラインダー用先端工具

                    エアマイクログラインダー用先端工具

                      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                          マイクログラインダー MAG-093Plus

                          マイクログラインダー MAG-093Plus

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ベッセル ベッセル ベッセル UHT
                            通常価格 3,600円 3,600円 3,879円 84,549円 18,000円 10,144円 3,500円 2,100円 15,704円 3,000円 37,389円 40,771円 29,898円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   19日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   19日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            無負荷回転数(rpm) 23000 23000 23000 320000 - - - - - - 75000 25000 23500
                            本体・関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 本体 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ポリサンド アソートセット ポリサンド カップゴム砥石 軸径1.6mm専用 プレストⅡ用カートリッジ フットコントローラ コレットナット インパルス用ゴムパット プレストII ユニットボックス - - - -
                            径(mm) 最大外径:φ30 最大外径:φ30 最大外径:φ30 - - - - 30 - - - - -
                            寸法(mm) M7×0.75(ネジ径) M7×0.75(ネジ径) 6(厚)、M7×0.75(ネジ径) - - - - - - - - - -

                            ポリサンド アソートセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました