(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,700円 ~ 4,800円
税込価格
2,970円 ~ 5,280円

【特長】・強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いて、ダイヤモンド微...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    100
  • 基材厚(mm):
    0.2
  • 砥粒:
    D
  • 形状:
    シート形状
  • 色:
    アイボリー
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
ミクロン
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
15
833-8122

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

1500
12
833-8123

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

3000
6
833-8124

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いて、ダイヤモンド微粒子をコーティングしています。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度粒径カラー
56805#1,00015μアイボリー
56806#1,50012μアイボリー
56807#3,000アイボリー

裏面のり処理

外形図

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

    ダイヤモンドフィルム

    ダイヤモンドフィルム

      ダイヤフィルムシート

      ダイヤフィルムシート

        ダイヤフィルム

        ダイヤフィルム

          ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

          ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

            ラッピングフィルム研磨剤

            ラッピングフィルム研磨剤

              精密研磨フィルムシート

              精密研磨フィルムシート

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                  ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

                  ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

                    ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm

                    ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm

                      フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                      フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                        メーカー ナカニシ トラスコ中山 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ ナカニシ トラスコ中山 理研コランダム 柳瀬 トラスコ中山 スリーエムジャパン ミニター
                        通常価格 2,700円 2,070円 2,006円 2,945円 5,600円 3,000円 2,712円 360円 1,400円 21,290円 14,481円
                        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        幅(mm) 100 100 100 100 220 230 228 230 115 216 110
                        長さ(mm) 100 100 100 100 280 280 280 280 140 280 110
                        基材厚(mm) 0.2 0.08 - 0.08~0.09 - - - - - 0.075 -
                        砥粒 D D D D - A WA A A / WA - D
                        形状 シート形状 シート形状 シート形状 - シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 -

                        ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました