(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)

電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,800円 ~ 10,196円
税込価格
3,080円 ~ 11,216円

【特長】・基材には超薄銅合金を使用、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤシート
  • 長さ(mm):
    100
  • 砥粒:
    D
  • 厚み(mm):
    0.3
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
20
831-5202

2個

4,000( 4,400円 )

5日目

300
20
831-5203

2個

3,600( 3,960円 )

1日目

600
20
831-5204

2個

3,200( 3,520円 )

1日目

800
20
831-5205

2個

3,000( 3,300円 )

1日目

1200
20
831-5206

2個

2,800( 3,080円 )

1日目

120
50
831-5208

1個

10,196( 11,216円 )

1日目

150
50
831-5209

1個

9,012( 9,913円 )

1日目

200
50
831-5210

1個

8,558( 9,414円 )

1日目

300
50
831-5211

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

400
50
831-5212

1個

8,500( 9,350円 )

5日目

600
50
831-5213

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

800
50
831-5214

1個

7,500( 8,250円 )

3日目

1200
50
831-5215

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

1800
50
831-5216

1個

7,000( 7,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材には超薄銅合金を使用、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)粒度(#)
56732100×20150
56734100×20300
56741100×50120
56742100×50150
56743100×50200
56744100×50300
56745100×50400
56736100×20600
56737100×20800
56738100×2012,00
56746100×50600
56747100×50800
56748100×5012,00
56749100×5018,00

外形図

電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ) 56741~49外形図

56741~49

電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ) 56732、56734、56736~38外形図

56732、56734、56736~38

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)

電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)

    電着ダイヤシート

    電着ダイヤシート

      “メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)

      “メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)

        電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)

        電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)

          ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#600

          ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート コーティング#600

            メーカー ナカニシ 柳瀬 ミニター ナカニシ ミニター
            通常価格 2,800円 11,115円 8,470円 17,086円 5,819円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目  
            商品タイプ ダイヤシート ダイヤシート ダイヤシート ダイヤシート ダイヤシート
            長さ(mm) 100 - 100 100 -
            砥粒 D D D D -
            厚み(mm) 0.3 - - 0.8 -
            使用方法 手研磨 - - 手研磨 -

            電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)のレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            当社製品加工に使用しています
            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
            当社で製作しているセラミック製電子部品の面取り等の加工に使用しています。材料がセラミック製でR加工等もあるため、フレキシブルに曲がるこの電着ダイヤモンドシートを使用しています。価格が安いので、ミスミのネット上から注文しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました