(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,200円 ~ 11,900円
税込価格
9,020円 ~ 13,090円

【特長】・ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られま...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
トラスココード
ミクロンレンジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
831-5038
90μm
ブラック

1個

9,611( 10,572円 )

1日目

230
831-5039
60μm
バイオレット

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

600
831-5040
30μm
レッド

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

1200
831-5041
15μm
ブルー

1個

10,592( 11,651円 )

1日目

60000
831-5042
1/2μm
ホワイト

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。
・短時間に高精度の研磨仕上げができる、優れたラッピング用コンパウンドです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • プラスチックシリンジ5g入り

規格表

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性 規格表01
ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性 規格表02

イラストのカラーはスタンダードタイプを表示しています。
※ミクロングレードの表示は、粒径範囲のほぼ中心粒径を示しています。
※加工には専用希釈液の使用を推奨します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

          ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

          ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

            ダイヤモンドペースト 油性

            ダイヤモンドペースト 油性

              ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

              ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

                ダイヤモンドコンパウンド

                ダイヤモンドコンパウンド

                  ダイヤモンドペースト(油性)

                  ダイヤモンドペースト(油性)

                    ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                    ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                      ダイヤモンドコンパウンド 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド 油性

                        ポリッシングコンパウンド(固形タイプ)

                        ポリッシングコンパウンド(固形タイプ)

                          コンパウンド エフ

                          コンパウンド エフ

                            メーカー ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ ヤマグチ ミスミ 柳瀬 ミニター クリストンダイヤモンド工業 大和製砥所 名古屋ダイヤモンド工業 ナカニシ スリーエムジャパン
                            通常価格 8,200円 3,015円 8,036円 8,200円 8,465円 1,870円 1,851円 4,609円 4,147円 6,219円 5,168円 1,200円 2,607円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ - 固形タイプ ペーストタイプ
                            水溶性/油性 水溶性 油性 油性 水溶性 - 油性 油性 油性 油性 油性 油性 - -
                            形状 スタンダード - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 5 - 25 25 - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました