(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:53574
フェルトバフ 軸径φ6.0【5個入り】 バフ

フェルトバフ 軸径φ6.0 53574

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円

【特長】・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。・高品質の羊毛...

詳細情報を確認する

Loading...

53574 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
タイプ
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53574

30
10
ソフト
831-4980
15000
45

1パック

5個入り

4,560( 5,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
・均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
・研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ軸径(mm)最高使用回転数(min-1
53529ハード6.020,000
53530ハード6.020,000
53531ハード6.016,000
53540ソフト6.020,000
53541ソフト6.016,000
53544ソフト6.08,000
53574ソフト6.015,000
53575ソフト6.015,000

外形図

フェルトバフ 軸径φ6.0 外形図

カタログ

 

Loading...

53574で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトバフ 軸径φ6.0の型番53574のページです。
型番53574に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルトバフ 軸径φ6.0

フェルトバフ 軸径φ6.0

    フェルトバフ 軸径φ3.0

    フェルトバフ 軸径φ3.0

      グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

      グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

        フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

        フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

          フェルトバフ 軸径3mm(ハード)

          フェルトバフ 軸径3mm(ハード)

            フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

            フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

              研磨剤 マイクロフラップ

              研磨剤 マイクロフラップ

                ポリッシングウッド

                ポリッシングウッド

                  スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                  スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                    軸付ネルホイール

                    軸付ネルホイール

                      メガブライトホイル

                      メガブライトホイル

                        軸付コットンホイール

                        軸付コットンホイール

                          ダイヤマイクロフラップ

                          ダイヤマイクロフラップ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミスミ ミニター ナカニシ 柳瀬 イチグチ 柳瀬 イチグチ
                            通常価格 4,407円 5,216円 6,721円 3,100円 3,100円 3,215円 1,970円 6,222円 3,385円 921円 25,225円 1,358円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目~  
                            用途 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き 研磨 磨き 研磨 磨き 研磨
                            種類 バフ バフ - バフ バフ バフ フラップホイール ポリッシングウッド フラップホイール バフ フラップホイール バフ ホイール
                            材質 フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト - - - コットン(綿・ネル・錦糸) - コットン(綿・ネル・錦糸) ナイロン系
                            軸径(mm) 6 3 - - 3 - 3 3 3 6 - 6 3

                            フェルトバフ 軸径φ6.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            53544
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)

                            (mm)
                            タイプ トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm)

                            4,407円

                            ( 4,848円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2530ソフト831-4979800060

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました