(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:53748
ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0 バフ

ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0 53748

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,216円
税込単価
5,738円

【特長】・各々の素材を重ね、小径フランジにて固定した軽量ソフトタイプのバフです...

詳細情報を確認する

Loading...

53748 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
軸径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53748

25
3
831-5010

1個

5,216( 5,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各々の素材を重ね、小径フランジにて固定した軽量ソフトタイプのバフです。
・重ね合わせたバフ素材により、最高にソフトなあたりで仕上げます。
・研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
・棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利でフレキシブルなバフです。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)最高使用回転数(min-1
537452.3420,000
537483.020,000
537493.020,000

外形図

ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0 53745/53748外形図

53745/53748

ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0 53749外形図

53749

カタログ

 

Loading...

53748で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0の型番53748のページです。
型番53748に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0

ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0

    セーム皮バフ

    セーム皮バフ

      積層バフ用途:研磨

      積層バフ用途:研磨

        綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

        綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

          ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

          ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

            スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

            スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

              カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

              カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

                積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

                  小径バフ 軸径3mm

                  小径バフ 軸径3mm

                    布バフ

                    布バフ

                      フラップサンダー

                      フラップサンダー

                        フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能

                        フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能

                          ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                          ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ
                            通常価格 5,216円 5,300円 4,921円 7,222円 4,200円 3,385円 2,400円 7,300円 764円 4,752円 4,618円 4,899円 3,783円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 磨き 磨き 研磨 磨き 研磨 研磨 - - 磨き 磨き 研磨 磨き 磨き
                            種類 バフ バフ バフ - ホイール フラップホイール ホルダー(ドラム) - バフ バフ フラップホイール バフ バフ
                            材質 コットン(綿・ネル・錦糸) セーム皮 - - ナイロン系 - - - - 研磨布・布 - フェルト ナイロン系
                            幅(mm) 5 8 - - - 10 - - - 7 - - -
                            最高使用回転数(rpm) 20000 20000 - - - - 25000 11000 - 15000 - - -

                            ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            53745
                            53749
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            トラスココード

                            5,217円

                            ( 5,739円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            252.34831-5009

                            5,216円

                            ( 5,738円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            303831-5011

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました