(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0

ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,136円
税込単価
6,750円

【特長】・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53750

1個

6,136( 6,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです。
・研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
・棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利です。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)最高使用回転数(min-1
537503.015,000

外形図

ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0 外形図

カタログ

 

Loading...

53750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0の型番53750のページです。
型番53750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0

ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0

    綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

    綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

      綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0

      綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0

        ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0

        ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0

          積層バフ用途:研磨

          積層バフ用途:研磨

            積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

            積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

              セーム皮バフ

              セーム皮バフ

                スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                  ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                  ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                    ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                    ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                      クッションサンダー

                      クッションサンダー

                        フラップサンダー

                        フラップサンダー

                          "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000

                          "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ トラスコ中山
                            通常価格 6,136円 7,222円 7,300円 5,216円 4,921円 7,300円 5,300円 3,385円 4,200円 3,783円 2,352円 4,618円 7,639円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            用途 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 - 磨き 研磨 研磨 磨き 磨き 研磨 磨き
                            種類 バフ - 軸付フラップ バフ バフ - バフ フラップホイール ホイール バフ バフ フラップホイール バフ
                            材質 コットン(綿・ネル・錦糸) - バフ コットン(綿・ネル・錦糸) - - セーム皮 - ナイロン系 ナイロン系 クッション材・発砲樹脂 - フェルト
                            外径(mm) 20 - φ21 - - - 23 - - - - - -
                            幅(mm) 10 - 12 5 - - 8 10 - - - - -

                            ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました