(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルトバフ 軸径φ3.0

フェルトバフ 軸径φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,216円
税込単価
5,738円

【特長】・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。・高品質の羊毛...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53366

17
5
831-4972
20000
45

1個

5,216( 5,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
・研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ軸径(mm)最高使用回転数(min-1
53312ハード3.030,000
53365ソフト3.030,000
53366ソフト3.020,000
53373ハード3.030,000

外形図

フェルトバフ 軸径φ3.0 53312外形図

53312

フェルトバフ 軸径φ3.0 53365外形図

53365

フェルトバフ 軸径φ3.0 53366外形図

53366

フェルトバフ 軸径φ3.0 53373外形図

53373

カタログ

 

Loading...

53366で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトバフ 軸径φ3.0の型番53366のページです。
型番53366に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルトバフ 軸径φ3.0

フェルトバフ 軸径φ3.0

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3

      フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能

      フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能

        リューター 軸付フェルトバフ F3615

        リューター 軸付フェルトバフ F3615

          ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0

          ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0

            フェルトバフ 軸径φ6.0

            フェルトバフ 軸径φ6.0

              グリーンフェルトバフ

              グリーンフェルトバフ

                フェルトバフ 軸径3.0mm

                フェルトバフ 軸径3.0mm

                  カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                  カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                    ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                    ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                      ポリッシングウッド

                      ポリッシングウッド

                        フェルトバフ 軸径2.34mm

                        フェルトバフ 軸径2.34mm

                          FRラップ

                          FRラップ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミニター 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 5,216円 1,500円 4,899円 2,990円 2,600円 4,407円 2,750円 3,499円 2,400円 4,200円 6,222円 4,027円 2,028円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き - 研磨 磨き 磨き 研磨
                            種類 バフ バフ バフ バフ - バフ バフ バフ ホルダー(ドラム) ホイール ポリッシングウッド バフ バフ
                            材質 フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト - ナイロン系 - フェルト クッション材・発砲樹脂
                            軸径(mm) 3 1.3 - 3 - 6 - 3 3 3 3 2.34 3

                            フェルトバフ 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました