(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,721円 4,033円
税込単価
7,393円 4,436円

【特長】・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。・高品質の羊毛...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    磨き
  • 材質:
    フェルト
  • 色:
    グリーン
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
種類
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
トラスココード
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53233

バフ
13
25
2.34
831-4998
55

1個

6,721円

4,033

( 4,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
・研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ軸径(mm)最高使用回転数(min-1
53230ソフト2.34グリーン30,000
53231ソフト2.34グリーン30,000
53233ソフト2.34グリーン30,000
53234ソフト2.34グリーン30,000
53235ソフト2.34グリーン30,000
53236ソフト2.34グリーン30,000
53237ソフト2.34グリーン30,000

外形図

グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34 外形図

カタログ

 

Loading...

53233で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34の型番53233のページです。
型番53233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34

    ポリッシングウッド

    ポリッシングウッド

      イエローフェルトバフ

      イエローフェルトバフ

        グリーンフェルトバフ

        グリーンフェルトバフ

          FRラップ

          FRラップ

            ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

            ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

              フェルトバフ 軸径φ6.0

              フェルトバフ 軸径φ6.0

                カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                カートリッジサンダー専用ゴムホルダー

                  フェルト軸付ホイール

                  フェルト軸付ホイール

                    フェルトバフ 軸径3.0mm

                    フェルトバフ 軸径3.0mm

                      ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                      ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                        フェルトバフ 軸径2.34mm

                        フェルトバフ 軸径2.34mm

                          “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

                          “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

                            メーカー ナカニシ ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ミニター ナカニシ ミニター トラスコ中山
                            通常価格 6,721円 6,222円 6,110円 2,750円 2,028円 4,200円 4,407円 2,400円 363円 3,499円 3,919円 4,027円 6,188円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            用途 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 研磨 磨き - 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨
                            材質 フェルト - フェルト フェルト クッション材・発砲樹脂 ナイロン系 フェルト - フェルト フェルト - フェルト -
                            グリーン - - - - - - - - - イエロー - -
                            最高使用回転数(rpm) 30000 - - - - - - 25000 - - 15000 - -

                            グリーンフェルトバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ 軸径φ2.34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました