(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,100円
税込価格
3,410円

【特長】・ピアノワイヤーを結束させた円筒内面、曲面仕上げ等様々な加工に応用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ブラシ
  • 外径(mm):
    4
  • 軸径(mm):
    2.34
  • 刄長(mm):
    30
  • 寸法(mm):
    φ4(金具径)、30(厚み)
  • 最高使用回転数(rpm):
    14000
  • 軸長(mm):
    70

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
線数
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
831-4947

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

6
831-4948

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

12
831-4949

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピアノワイヤーを結束させた円筒内面、曲面仕上げ等様々な加工に応用できるバリ取りツールです。
・ピアノワイヤーの表面粗さを利用し、金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)線数最高使用回転数(min-1
516512.344本線14,000
516522.346本線14,000
516532.3412本線14,000

外形図

ワイヤーラップツール 軸径φ2.34 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ワイヤーラップツール 軸径φ2.34 使用事例

注意・禁止事項

全長が長いため、必ず最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

    ホールブラシ

    ホールブラシ

      オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

      オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

        ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000

        ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000

          六角軸付ネジリブラシ

          六角軸付ネジリブラシ

            ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)

            ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)

              フレックスホーン BC型

              フレックスホーン BC型

                ワイヤーラップ

                ワイヤーラップ

                  フラワー型ブラシ 真鍮

                  フラワー型ブラシ 真鍮

                    ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

                    ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

                      毛ブラシ ホイール

                      毛ブラシ ホイール

                        傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000

                        傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000

                          メーカー ナカニシ ミニター オズボーン ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ ユーコーコーポレーション ミニター トラスコ中山 SUN POWER ミニター トラスコ中山
                          通常価格 3,100円 2,430円 4,600円 5,000円 1,757円 3,800円 5,913円 2,600円 1,116円 1,237円 2,955円 1,110円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 特殊ブラシ ホイールブラシ 特殊ブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ スパイラル型ブラシ ネジリブラシ フラワー型ブラシ エンド型ブラシ ホイールブラシ 傘型ブラシ
                          外径(mm) 4 - - 5 - - - - - - - -
                          軸径(mm) 2.34 - 6 3 4 - - - 3 - - 3
                          刄長(mm) 30 - - - - - - - - - - -
                          寸法(mm) φ4(金具径)、30(厚み) - - - - - - - - - - -

                          ワイヤーラップツール 軸径φ2.34のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました