(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイドブラシ 軸径φ6.0

インサイドブラシ 軸径φ6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,100円 ~ 2,400円
税込価格
2,310円 ~ 2,640円

【特長】・各種のブラシ素材を、金属芯線によりスパイラル状に固定した特製ブラシで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
寸法(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
6
0.3
φ6(金具径)、30(厚み)
831-4929
5000
500

3個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

45
9
0.55
φ9(金具径)、45(厚み)
831-4930
4000
120

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

45
10
0.55
φ10(金具径)、45(厚み)
831-4931
4000
120

3個

2,300( 2,530円 )

1日目

45
12
0.55
φ12(金具径)、45(厚み)
831-4932
3000
120

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

45
16
0.55
φ16(金具径)、45(厚み)
831-4933
3000
120

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

45
19
0.55
φ19(金具径)、45(厚み)
831-4934
3000
120

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

45
25
0.55
φ25(金具径)、45(厚み)
831-4935
3000
120

3個

2,300( 2,530円 )

1日目

30
6
0.08
φ6(金具径)、30(厚み)
831-4938
5000
-

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

45
9
0.1
φ9(金具径)、45(厚み)
831-4939
4000
-

3個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

45
10
0.15
φ10(金具径)、45(厚み)
831-4940
4000
-

3個

2,200( 2,420円 )

1日目

45
16
0.15
φ16(金具径)、45(厚み)
831-4941
3000
-

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

45
25
0.15
φ25(金具径)、45(厚み)
831-4942
3000
-

3個

2,400( 2,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種のブラシ素材を、金属芯線によりスパイラル状に固定した特製ブラシです。
・円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の、通常のブラシでは対応できない部分の仕上げ加工が可能です。
・研磨バリ取り、クリーニング、さび取りスケール除去に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品仕様

製品特長・仕様

型番線径(mm)粒度(#)ブラシ素材軸径(mm)最高使用回転数(min-1
515910.3500研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.05,000
515940.55120研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.04,000
515950.55120研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.04,000
515960.55120研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.03,000
515970.55120研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.03,000
515980.55120研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.03,000
515990.55120研磨砥粒入りナイロンブラシ
(GC砥粒)
6.03,000
516110.08-ステンレスブラシ6.05,000
516140.1-ステンレスブラシ6.04,000
516150.15-ステンレスブラシ6.04,000
516170.15-ステンレスブラシ6.03,000
516190.15-ステンレスブラシ6.03,000

外形図

インサイドブラシ 軸径φ6.0 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサイドブラシ 軸径φ6.0

インサイドブラシ 軸径φ6.0

    ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

    ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

      真鍮ワイヤーブラシ

      真鍮ワイヤーブラシ

        ツイストワイヤー 真鍮線

        ツイストワイヤー 真鍮線

          インサイドブラシ

          インサイドブラシ

            軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

            軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

              RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

              RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

                ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

                ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                      ワイヤーブラシ スチール

                      ワイヤーブラシ スチール

                        ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                        ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                          軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                          軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ サンフレックス ナカニシ トラスコ中山 イチネンアクセス ナカニシ ミニター ミニター ナカニシ SUN POWER トラスコ中山
                            通常価格 2,100円 3,100円 6,000円 1,102円 2,100円 4,286円 2,537円 6,000円 1,810円 1,875円 6,800円 1,734円 4,200円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スパイラル型ブラシ 特殊ブラシ - ネジリブラシ - - - - - - - カップ型ブラシ -
                            軸径(mm) 6 2.34 - 6 - - 6.35 - 3 6 - 3 -
                            毛材 ナイロン線 - - 真鍮線 - - - - - - - 天然毛 -
                            軸長(mm) 100 70 - - - - - - - - - - -

                            インサイドブラシ 軸径φ6.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました