(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーブラシ スチール

ワイヤーブラシ スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,800円 ~ 9,600円
税込価格
7,480円 ~ 10,560円

【特長】・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。・腰のあ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
寸法(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホイールブラシ
-
25
0.15
3
スチール(鋼)線
φ10(金具径)、4(厚み)
831-4850
10000
47

1個

6,800( 7,480円 )

1日目

ホイールブラシ
-
25
0.15
3
スチール(鋼)線
φ10(金具径)、7(厚み)
831-4851
10000
47

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。
・腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
・溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。

商品情報

製品特長・仕様

型番線径(mm)毛の材質軸径(mm)最高使用回転数(min-1
504320.1スチール2.3420,000
504330.1スチール2.3420,000
504340.1スチール2.3415,000
504460.15スチール310,000
504470.15スチール310,000
505310.1スチール2.3415,000

外形図

ワイヤーブラシ スチール 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーブラシ スチール

ワイヤーブラシ スチール

    ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

    ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

      真鍮ワイヤーブラシ

      真鍮ワイヤーブラシ

        ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

        ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

          精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

          精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

            平型ブラシ

            平型ブラシ

              ナイロンブラシ

              ナイロンブラシ

                平型ブラシ(外径23mm)

                平型ブラシ(外径23mm)

                  金属ブラシ(ホイール)

                  金属ブラシ(ホイール)

                    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                      平型ブラシ(外径20mm)

                      平型ブラシ(外径20mm)

                        非磁性ステンレスブラシ

                        非磁性ステンレスブラシ

                          ナイロンブラシ質量(g):18

                          ナイロンブラシ質量(g):18

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター 柳瀬 トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 ミニター ナカニシ トラスコ中山 ミニター ナカニシ
                            通常価格 6,800円 6,000円 6,000円 2,660円 544円 34,798円 5,300円 610円 1,876円 2,400円 610円 3,200円 6,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            ワイヤーブラシ スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました