(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 10,100円
税込価格
6,600円 ~ 11,110円

【特長】・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。・工業用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
寸法(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホイールブラシ
-
23
0.1
3
ステンレス線
φ10(金具径)、1.5(厚み)
831-4846
15000
43

1個

6,000( 6,600円 )

5日目

カップ型ブラシ
10
20
0.15
3
ステンレス線
φ17(金具径)、10(厚み)
831-4861
10000
52

1個

10,100( 11,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。
・工業用ブラシ用として開発されたスチール、ステンレス、真鍮線を使用しています。
・腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
・溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。

商品情報

製品特長・仕様

型番線径(mm)毛の材質軸径(mm)最高使用回転数(min-1
504120.1SUS3042.3420,000
504130.1SUS3042.3420,000
504140.1SUS3042.3415,000
504150.1SUS3042.3415,000
504240.1SUS3043.015,000
505160.15SUS3043.010,000

外形図

ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

    真鍮ワイヤーブラシ

    真鍮ワイヤーブラシ

      ワイヤーブラシ スチール

      ワイヤーブラシ スチール

        ワイヤーブラシ(パック品)

        ワイヤーブラシ(パック品)

          スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

          スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

            ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

            ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

              ミニチュアブラシ

              ミニチュアブラシ

                ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                  ステンレスワイヤーブラシ

                  ステンレスワイヤーブラシ

                    六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

                    六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

                      ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                      ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                        ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                        ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター SUN POWER ユーコーコーポレーション SUN POWER ユーコーコーポレーション H&H SUN POWER SUN POWER ミニター
                            通常価格 6,000円 6,000円 6,800円 5,999円 1,810円 857円 1,322円 1,734円 3,961円 1,355円 1,281円 1,037円 1,875円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目~  

                            ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました