(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮ワイヤーブラシ

真鍮ワイヤーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,000円 ~ 9,100円
税込価格
6,600円 ~ 10,010円

【特長】・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。・工業用...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
寸法(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホイールブラシ
-
15
0.1
3
真鍮線
φ9(金具径)、1.5(厚み)
831-4855
20000
43

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホイールブラシ
-
20
0.1
3
真鍮線
φ10(金具径)、1.5(厚み)
831-4856
20000
43

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

ホイールブラシ
-
25
0.1
3
真鍮線
φ10(金具径)、1.5(厚み)
831-4857
15000
44

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

ホイールブラシ
-
25
0.15
3
真鍮線
φ10(金具径)、4(厚み)
831-4858
10000
47

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

ホイールブラシ
-
25
0.15
3
真鍮線
φ10(金具径)、7(厚み)
831-4859
10000
47

1個

9,100( 10,010円 )

1日目

一部当日出荷可能

エンド型ブラシ
8
5
0.1
2.34
真鍮線
φ5(金具径)、8(厚み)
831-4864
15000
52

1個

6,360( 6,996円 )

1日目

エンド型ブラシ
12
8
0.1
3
真鍮線
φ8(金具径)、12(厚み)
831-4865
10000
58

1個

8,100( 8,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。
・工業用ブラシ用として開発されたスチール、ステンレス、真鍮線を使用しています。
・腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
・溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。

商品情報

製品特長・仕様

型番線径(mm)毛の材質軸径(mm)最高使用回転数(min-1
504520.1真鍮2.3420,000
504530.1真鍮2.3420,000
504540.1真鍮2.3415,000
504620.1真鍮3.020,000
504630.1真鍮3.020,000
504650.1真鍮3.015,000
504660.15真鍮3.010,000
504670.15真鍮3.010,000
505510.1真鍮2.3415,000
505610.1真鍮2.3415,000
505660.1真鍮3.010,000

外形図

真鍮ワイヤーブラシ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

真鍮ワイヤーブラシ 使用事例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮ワイヤーブラシ

真鍮ワイヤーブラシ

    ワイヤーブラシ スチール

    ワイヤーブラシ スチール

      ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

      ステンレスワイヤーブラシ 平型/カップ型

        ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

        ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000

          ナイロンブラシ

          ナイロンブラシ

            平型ブラシ

            平型ブラシ

              平型ブラシ(外径23mm)

              平型ブラシ(外径23mm)

                平型ブラシ(外径20mm)

                平型ブラシ(外径20mm)

                  非磁性ステンレスブラシ

                  非磁性ステンレスブラシ

                    金属ブラシ(ホイール)

                    金属ブラシ(ホイール)

                      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                        精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                        精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                          C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

                          C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ミニター ナカニシ 柳瀬 ミニター
                            通常価格 6,000円 6,800円 6,000円 2,660円 5,300円 34,798円 610円 610円 3,200円 1,876円 2,400円 544円 4,124円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  

                            真鍮ワイヤーブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました