(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:49415
カートリッジサンダー(差し込み式) ダイヤモンドツール

カートリッジサンダー(差し込み式) 49415

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・ソフトタッチ研磨が可能なシリンダー状研磨布です。着脱交換ができる利便...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    バンド
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    25000

Loading...

49415 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49415

8
13
320
831-4741

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタッチ研磨が可能なシリンダー状研磨布です。着脱交換ができる利便性を備えています。
・専用ゴムホルダに円筒状研磨布をはめ込んで使用します。
・特殊研磨布を採用し、高速研磨仕上げが可能です。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度最高使用回転数(min-1
494118025,000
4941318025,000
4941532025,000
4941640025,000
4941760025,000
494218025,000
4942212025,000
4942318025,000
4942424025,000
4942532025,000
4942640025,000
4942760025,000
4943318025,000
4943532025,000
4943640025,000
4943760025,000
494418025,000
4944212025,000
4944318025,000
4944424025,000
4944532025,000
4944640025,000
4944760025,000

外形図

カートリッジサンダー(差し込み式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

カートリッジサンダー(差し込み式) 使用事例

カタログ

 

Loading...

49415で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジサンダー(差し込み式)の型番49415のページです。
型番49415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジサンダー(差し込み式)

カートリッジサンダー(差し込み式)

    サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

    サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

      フラップサンダー

      フラップサンダー

        カートリッジキャップサンダー

        カートリッジキャップサンダー

          ワンタッチ軸付トッポ 研磨用

          ワンタッチ軸付トッポ 研磨用

            ムゲン軸付フラップ

            ムゲン軸付フラップ

              ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

              ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                  クッションポリッシャー

                  クッションポリッシャー

                    布バフ 軸径φ6.0

                    布バフ 軸径φ6.0

                      GPサンダーペーパー GPS100A

                      GPサンダーペーパー GPS100A

                        メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 柳瀬 ナカニシ トラスコ中山 クロダブラシ ナカニシ 柳瀬
                        通常価格 4,000円 3,839円 4,618円 4,985円 362円 403円 1,671円 7,867円 977円 4,453円 1,481円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                        用途 研磨 研磨 研磨 磨き 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 磨き 研磨
                        種類 バンド バンド フラップホイール - フラップホイール フラップホイール フラップホイール ホイール ホイール バフ フラップホイール
                        軸径(mm) 3 - 3 - - - 3 6 3 6 -
                        最高使用回転数(rpm) 25000 25000 - - - - - - - 10000 -

                        カートリッジサンダー(差し込み式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        49411
                        49413
                        49416
                        49417
                        49421
                        49422
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外径
                        (mm)

                        (mm)
                        粒度
                        (#)
                        トラスココード

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        81380831-4739

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        813180831-4740

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        813400831-4742

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        813600831-4743

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        102080831-4744

                        4,000円

                        ( 4,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        1020120831-4745

                        軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました