(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:49104
フラップサンダー ダイヤモンドツール

フラップサンダー 49104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・高速回転する放射状研磨布によりスピード研磨ができる高能率サンダーです...

詳細情報を確認する

Loading...

49104 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
羽根枚数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49104

10
10
150
831-4655
-
-
25000
45
-

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転する放射状研磨布によりスピード研磨ができる高能率サンダーです。
・回転遠心力により研磨布が広がり、円筒の内面研磨に最適です。
・柔らかい加工品には、低速回転により仕上げ面を考慮した研磨が可能です。

商品情報

外形図

最高使用回転数:25,000min-1

フラップサンダー 最高使用回転数:25,000min-1外形図

※1 49111、49113、49117は20mmとなります。
※2 49111、49113、49117は55mmとなります。

最高使用回転数:20,000min-1

フラップサンダー 最高使用回転数:20,000min-1外形図

使用方法・使用事例

使用事例

フラップサンダー 使用事例

カタログ

 

Loading...

49104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップサンダーの型番49104のページです。
型番49104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラップサンダー

フラップサンダー

    フラップサンダー(パック品)

    フラップサンダー(パック品)

      カートリッジサンダー(差し込み式)

      カートリッジサンダー(差し込み式)

        フレキシブルシャフト1

        フレキシブルシャフト1

          メガブライトホイル

          メガブライトホイル

            カップディスク

            カップディスク

              超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

              超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                フラップホイール

                フラップホイール

                  酸化アルミ研磨用ホイール

                  酸化アルミ研磨用ホイール

                    サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

                    サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

                      研玉 KTM

                      研玉 KTM

                        軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用

                        軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用

                          軸付コットンホイール

                          軸付コットンホイール

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 イチグチ 柳瀬 トラスコ中山 DREMEL DREMEL ナカニシ 柳瀬 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 4,618円 4,191円 4,000円 20,255円 25,225円 660円 7,867円 2,200円 2,800円 3,839円 2,996円 479円 1,358円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 研磨 研磨 研磨 - 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 磨き
                            種類 フラップホイール フラップホイール バンド - フラップホイール フラップホイール ホイール フラップホイール ホイール バンド 研玉 フラップホイール バフ
                            軸径(mm) 3 3 3 - - - 6 3.2 3.2 - - - 6

                            フラップサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            49103
                            49105
                            49106
                            49107
                            49117
                            49122
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)

                            (mm)
                            粒度
                            (#)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 羽根枚数(枚)

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010120831-4654--2500045-

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010240831-4656--2500045-

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010320831-4657--2500045-

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010600831-4658--2500045-

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1020600831-4660--2500055-

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            151080831-4661--2500045-

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました