(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:48787
スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0 ダイヤモンドツール

スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0 48787

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,385円
税込単価
3,724円

【特長】・ポリエステル研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。・柔軟性に...

詳細情報を確認する

Loading...

48787 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
粒度(#)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48787

10
600
831-4615
20000

1個

3,385( 3,724円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。
・柔軟性に優れ平面・曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。
・気孔が多く目づまりがほとんどなく、加工面の発熱を抑えます。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度軸径(mm)最高使用回転数(min-1
487876003.020,000
487931203.020,000
487952403.020,000
487976003.020,000
488076003.018,000

外形図

スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0 外形図

カタログ

 

Loading...

48787で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0の型番48787のページです。
型番48787に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

    ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

    ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

      スポンジサンダー(研磨砥粒入)

      スポンジサンダー(研磨砥粒入)

        スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径Φ6.0

        スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径Φ6.0

          軸付コットンホイール

          軸付コットンホイール

            ファイバーサンダー

            ファイバーサンダー

              “スポンジサンダー”(軸径3mm)

              “スポンジサンダー”(軸径3mm)

                ポリッシュサンダー

                ポリッシュサンダー

                  “ブレイドホイル”(軸径6mm)

                  “ブレイドホイル”(軸径6mm)

                    スコーライトフラップS

                    スコーライトフラップS

                      ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                      ポリッシュサンダー 軸径φ3.0

                        メガブライトホイル

                        メガブライトホイル

                          軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用

                          軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ナカニシ ナカニシ ナカニシ イチグチ イチグチ ナカニシ イチグチ 柳瀬
                            通常価格 3,385円 1,700円 3,800円 5,800円 1,358円 1,700円 3,800円 4,200円 1,148円 2,578円 4,200円 25,225円 479円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目~  
                            用途 研磨 研磨 研磨 研磨 磨き 研磨 研磨 磨き 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
                            種類 フラップホイール フラップホイール - 軸付フラップ バフ バフ ホイール バフ ホイール - ホイール フラップホイール フラップホイール
                            幅(mm) 10 - 10 25 25 - 10 - - 25 - 25 -
                            軸径(mm) 3 3 3 φ6.0 6 - 3 - 6 12.7 3 - -

                            スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48793
                            48795
                            48797
                            48807
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            粒度
                            (#)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm)

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15120831-461620000

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15240831-461720000

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15600831-461820000

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20600831-461918000

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました