(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0【10個入り】

ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,208円 ~ 7,701円
税込価格
4,629円 ~ 8,471円

【特長】・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
10
20
829-3616
25000
55
レッド

1パック

10個入り

4,208( 4,629円 )

1日目

120
10
20
829-3617
25000
55
ブル-

1パック

10個入り

5,000( 5,500円 )

1日目

220
10
20
829-3618
25000
55
グリーン

1パック

10個入り

5,000( 5,500円 )

1日目

320
10
20
829-3619
25000
55
バイオレッド

1パック

10個入り

4,678( 5,146円 )

1日目

500
10
20
829-3620
25000
55
ブラウン

1パック

10個入り

4,678( 5,146円 )

1日目

80
15
20
829-3621
20000
63
レッド

1パック

10個入り

5,680( 6,248円 )

1日目

120
15
20
829-3622
20000
63
ブル-

1パック

10個入り

4,678( 5,146円 )

1日目

220
15
20
829-3623
20000
63
グリーン

1パック

10個入り

4,678( 5,146円 )

1日目

320
15
20
829-3624
20000
63
バイオレッド

1パック

10個入り

5,153( 5,668円 )

1日目

500
15
20
829-3625
20000
63
ブラウン

1パック

10個入り

6,136( 6,750円 )

1日目

120
20
25
829-3626
15000
55
ブル-

1パック

10個入り

7,048( 7,753円 )

4日目

220
20
25
829-3627
15000
55
グリーン

1パック

10個入り

5,364( 5,900円 )

1日目

320
20
25
829-3628
15000
55
バイオレッド

1パック

10個入り

7,607( 8,368円 )

5日目

500
20
25
829-3629
15000
55
ブラウン

1パック

10個入り

5,386( 5,925円 )

1日目

80
25
25
829-3630
12000
60
レッド

1パック

10個入り

6,837( 7,521円 )

1日目

120
25
25
829-3631
12000
60
ブル-

1パック

10個入り

6,837( 7,521円 )

1日目

220
25
25
829-3632
12000
60
グリーン

1パック

10個入り

6,837( 7,521円 )

1日目

320
25
25
829-3633
12000
60
バイオレッド

1パック

10個入り

7,701( 8,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます
・被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です
・加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます
・ゴム質が結合材のために目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削、研磨が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)カラー軸径(mm)砥石径(mm)砥石長(mm)最高使用回転数(min-1
4760180レッド6.0102025,000
47602120ブルー6.0102025,000
47603220グリーン6.0102025,000
47604320バイオレット6.0102025,000
47605500ブラウン6.0102025,000
4761180レッド6.0152020,000
47612120ブルー6.0152020,000
47613220グリーン6.0152020,000
47614320バイオレット6.0152020,000
47615500ブラウン6.0152020,000
47622120ブルー6.0202515,000
47623220グリーン6.0202515,000
47624320バイオレット6.0202515,000
47625500ブラウン6.0202515,000
4763180レッド6.0252512,000
47632120ブルー6.0252512,000
47633220グリーン6.0252512,000
47634320バイオレット6.0252512,000

外形図

ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径φ6.0 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

    ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

    ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

      ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

      ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

        ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0

        ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0

          ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

          ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

            リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

            リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

              軸付砥石 G6314

              軸付砥石 G6314

                セラポイント Φ3軸

                セラポイント Φ3軸

                  軸付砥石 カラータイプ

                  軸付砥石 カラータイプ

                    軸付砥石 G61○○

                    軸付砥石 G61○○

                      リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

                      リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

                        精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                        精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                          PVA軸付砥石

                          PVA軸付砥石

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 サンフレックス ナカニシ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター 日本特殊研砥
                            通常価格 4,208円 3,100円 3,300円 3,200円 2,600円 2,310円 2,100円 3,256円 2,127円 2,100円 2,860円 5,229円 3,905円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            形状 円筒 - - 円筒 - - 円筒 円筒 - 円筒 円筒 円筒 -
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石
                            軸径(mm) 6 6 6 6 3 - 6 3 - 6 - 3 -

                            ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品の加工に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/15
                            当社で製作しているステンレス製品の研磨の時に使用しています。ネットで探したところ、たまたまヒットしたミスミの中から、ちょうど良かったこの製品を購入しました。使ってみて少しへりが早い様に感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました