(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴム砥石
  • 粒度(#):
    1500
  • 軸径(mm):
    1.6
  • 砥石径(mm):
    3
  • 砥石長(mm):
    7
  • トラスココード:
    829-3496
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000
  • 軸長(mm):
    20

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46015

2パック

10個入り

4,300( 4,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。
・加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
・ゴム質が結合材のために目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。

カタログ

 

46015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6の型番46015のページです。
型番46015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6

ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6

    ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

    ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

      ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ2.34

      ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ2.34

        ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

        ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

          ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

          ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

            ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34

            ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34

              ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

              ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                  ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                  ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                    ゴム砥石(ロングパワーポリッシャー)

                    ゴム砥石(ロングパワーポリッシャー)

                      ゴム砥石(ハイシャインポリッシャー)

                      ゴム砥石(ハイシャインポリッシャー)

                        ゴム砥石(シリコンポリッシャー)

                        ゴム砥石(シリコンポリッシャー)

                          精密セラミックポイント

                          精密セラミックポイント

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬
                            通常価格 4,300円 4,200円 3,100円 3,100円 3,300円 5,400円 4,208円 2,155円 2,600円 2,300円 3,200円 4,171円 285円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目  
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石
                            粒度(#) 1500 - - - - 2000 - - - - - - -
                            軸径(mm) 1.6 2.34 2.34 6 6 2.34 6 2.34 3 - - - -
                            砥石径(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            砥石長(mm) 7 - - - - - - - - - - - -

                            ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました