(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34【10個入り】

ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,155円 ~ 4,343円
税込価格
2,371円 ~ 4,777円

【特長】・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴム砥石
  • 軸径(mm):
    2.34
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
5
15
829-3507
30000
49

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

220
8
20
829-3508
20000
51

1パック

10個入り

2,898( 3,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
10
25
829-3509
15000
58

1パック

10個入り

3,681( 4,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

220
10
25
829-3510
15000
58

1パック

10個入り

3,840( 4,224円 )

1日目

320
10
25
829-3511
15000
58

1パック

10個入り

3,729( 4,102円 )

1日目

220
13
30
829-3512
8000
57

1パック

10個入り

4,343( 4,777円 )

1日目

320
13
30
829-3513
8000
57

1パック

10個入り

4,343( 4,777円 )

1日目

120
5
15
829-3514
30000
50

1パック

10個入り

2,155( 2,371円 )

1日目

220
5
15
829-3515
30000
50

1パック

10個入り

2,300( 2,530円 )

1日目

320
5
15
829-3516
30000
50

1パック

10個入り

2,300( 2,530円 )

1日目

220
8
20
829-3517
20000
50

1パック

10個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

320
8
20
829-3518
20000
50

1パック

10個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
12
2
829-3519
18000
43

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

220
12
2
829-3520
18000
43

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

320
12
2
829-3521
18000
43

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます
・被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です
・加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます
・ゴム質が結合材のために目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削、研磨が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)カラー軸径(mm)最高使用回転数(min-1
46113320グリーン2.3430,000
46116220グリーン2.3420,000
46121120グリーン2.3415,000
46122220グリーン2.3415,000
46123320グリーン2.3415,000
46126220グリーン2.348,000
46127320グリーン2.348,000
46131120グリーン2.3430,000
46132220グリーン2.3430,000
46133320グリーン2.3430,000
46136220グリーン2.3420,000
46137320グリーン2.3420,000
46151120グリーン2.3418,000
46152220グリーン2.3418,000
46153320グリーン2.3418,000

外形図

ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ2.34 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ2.34 使用事例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

    ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34

    ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34

      ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

      ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

        ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

        ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

          ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ2.34

          ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ2.34

            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

              ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

              ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

                ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

                  ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6

                  ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6

                    ゴム砥石(ロングパワーポリッシャー)

                    ゴム砥石(ロングパワーポリッシャー)

                      精密セラミックポイント

                      精密セラミックポイント

                        ゴム砥石(ダイヤモンド砥粒入)

                        ゴム砥石(ダイヤモンド砥粒入)

                          ゴム砥石(ハイシャインポリッシャー)

                          ゴム砥石(ハイシャインポリッシャー)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 2,155円 5,400円 4,208円 2,600円 3,100円 3,300円 4,200円 3,100円 4,300円 2,300円 285円 4,410円 3,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
                            軸径(mm) 2.34 2.34 6 3 2.34 6 2.34 6 1.6 - - 2.34 -
                            グリーン - - - - グリーン - - - - - - -

                            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました