(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュア軸付砥石 軸径Φ1.6【10個入り】

ミニチュア軸付砥石 軸径Φ1.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,720円
税込価格
4,092円

微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に最適な小径でショートシャフトの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石
  • 軸径(mm):
    1.6
  • 最高使用回転数(rpm):
    320000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
形状
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
トラスココード
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
120
3
-
829-3368
18
グリーン

2パック

10個入り

3,720( 4,092円 )

1日目

-
120
2.5
6
829-3369
20
グリーン

2パック

10個入り

3,720( 4,092円 )

5日目

-
120
3.7
2.5
829-3371
19
グリーン

2パック

10個入り

3,720( 4,092円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に最適な小径でショートシャフトのミニチュア軸付砥石です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュア軸付砥石 軸径Φ1.6

ミニチュア軸付砥石 軸径Φ1.6

    ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0

    ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0

      軸付砥石 SG砥粒

      軸付砥石 SG砥粒

        軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

        軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

          軸付砥石 G61○○

          軸付砥石 G61○○

            研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

            研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

              軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ

              軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ

                研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                  軸付砥石 G6314

                  軸付砥石 G6314

                    チェーンソー目立て用砥石

                    チェーンソー目立て用砥石

                      軸付砥石 G64○○

                      軸付砥石 G64○○

                        研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

                        研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

                          軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                          軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミスミ ミスミ 日本精密機械工作 ミニター SK-11 ミニター 日本精密機械工作 DREMEL 日本精密機械工作 柳瀬 ミニター
                            通常価格 3,720円 3,200円 4,532円 6,600円 2,100円 4,191円 433円 1,943円 2,100円 1,186円 3,874円 613円 3,584円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   30日目   1日目~  
                            種類 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石
                            軸径(mm) 1.6 6 - 3 6 3 3 6 6 3.2 6 1.8 3
                            最高使用回転数(rpm) 320000 - - - - - - - - - - - -

                            ミニチュア軸付砥石 軸径Φ1.6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました