(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,600円 ~ 9,297円
税込価格
1,760円 ~ 10,227円

【特長】・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。・宝飾...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    φ2.34

型番

未確定46件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
0.5
829-3242
100000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

0.6
0.6
829-3243
100000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

4日目

0.8
0.8
829-3244
100000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

0.9
0.9
829-3245
100000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

1.1
1.1
829-3246
60000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

1.2
1.2
829-3247
60000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

1.3
1.3
829-3248
60000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

1.4
1.4
829-3249
60000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

1.7
1.7
829-3250
50000
45
-

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

1.8
1.8
829-3251
50000
45
-

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

1.9
1.9
829-3252
50000
45
-

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

2.2
2.2
829-3253
40000
45
-

1個

1,800( 1,980円 )

2日目

2.3
2.3
829-3254
40000
45
-

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

2.5
2.5
829-3255
40000
45
-

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

2.7
2.7
829-3256
40000
45
-

1個

3,694( 4,063円 )

1日目

2.9
2.9
829-3257
40000
45
-

1個

3,694( 4,063円 )

1日目

3.1
3.1
829-3258
35000
45
-

1個

3,694( 4,063円 )

1日目

3.3
3.3
829-3259
35000
45
-

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
3.5
829-3260
35000
45
-

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

3.7
3.7
829-3261
35000
45
-

1個

7,156( 7,872円 )

1日目

4
4
829-3262
20000
45
-

1個

7,156( 7,872円 )

1日目

4.5
4.5
829-3263
20000
45
-

1個

7,498( 8,248円 )

1日目

4.7
4.7
829-3264
20000
45
-

1個

7,498( 8,248円 )

1日目

5
5
829-3265
20000
45
-

1個

7,498( 8,248円 )

1日目

2.5
2.5
829-3270
40000
45
-

1個

5,163( 5,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
2.8
829-3275
35000
45
-

1個

3,753( 4,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9
0.6
829-3276
100000
45
-

1個

3,782( 4,160円 )

1日目

3.5
2.5
829-3277
35000
45
-

1個

6,268( 6,895円 )

1日目

4.5
3.1
829-3278
20000
45
-

1個

7,563( 8,319円 )

1日目

5
3.5
829-3279
20000
45
-

1個

7,563( 8,319円 )

1日目

1
4.3
829-3284
60000
45
ストレートタイプ

1個

2,040( 2,244円 )

2日目

6
1.5
829-3302
20000
45
-

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

2.3
0.3
829-3305
40000
45
-

1個

5,532( 6,085円 )

1日目

10
0.6
829-3308
15000
45
-

1個

5,640( 6,204円 )

1日目

5
5
829-3309
20000
43
-

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

6
6
829-3310
20000
44
-

1個

4,900( 5,390円 )

1日目

8
8
829-3311
20000
46
-

1個

6,571( 7,228円 )

1日目

5
5
829-3312
20000
45
-

1個

7,435( 8,179円 )

1日目

6
6
829-3313
20000
45
-

1個

8,744( 9,618円 )

1日目

5
8
829-3315
20000
45
-

1個

9,297( 10,227円 )

1日目

6
10
829-3316
20000
45
-

1個

9,297( 10,227円 )

1日目

6
10
829-3318
20000
50
-

1個

5,364( 5,900円 )

1日目

8
13
829-3319
20000
50
-

1個

6,928( 7,621円 )

1日目

5
8
829-3320
20000
45
-

1個

6,941( 7,635円 )

1日目

6
10
829-3321
20000
50
-

1個

8,654( 9,519円 )

1日目

5
10
829-3322
20000
45
-

1個

4,485( 4,934円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
・宝飾(貴金属)細工用として古くから最も多く使用されています。
・多くの刃形状がありそれぞれ用途をもっていますので、種類を豊富に揃えての使用をお勧めします。
・スチール製のためコストパフォーマンスに優れています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ2.34
 
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 仕様01

型番:33011~33041

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 仕様02

型番:33061~33065

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 仕様03

型番:33071~33076

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 仕様04

型番:33091~33096

 
 
 

※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 規格表01
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 規格表02
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 規格表03
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 規格表04
 

※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

使用方法・使用事例

使用方法

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm) 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

    超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

    超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

      超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

      超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

        ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

        ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

          超硬アルミカッター 軸径φ6.0

          超硬アルミカッター 軸径φ6.0

            超硬カッター(面取りや材料除去)

            超硬カッター(面取りや材料除去)

              超硬回転ヤスリ

              超硬回転ヤスリ

                ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                  超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                  超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                    超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                    超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                      サンフレックス 超硬カッター

                      サンフレックス 超硬カッター

                        金工ヤスリ

                        金工ヤスリ

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ DREMEL サンフレックス サンフレックス ナカニシ 東京オートマック サンフレックス サンフレックス ナカニシ
                            通常価格 1,600円 3,622円 1,294円 5,600円 5,900円 1,618円 1,050円 1,824円 2,000円 1,988円 991円 1,143円 6,399円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目  
                            軸径(mm) φ2.34 1.6 2.34 6 6 - - - - - - - 6

                            精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました