(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:26815
超硬アルミカッター 軸径φ6.0 カッター

超硬アルミカッター 軸径φ6.0 26815

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,300円
税込単価
9,130円

軽金属や樹脂などの切削加工に最適です。用途に合わせた形状を選べます。

詳細情報を確認する

Loading...

26815 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
詳細形状
寸法(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26815

タマゴ型
9.5
16
-
全長:60
829-3213
20000

1個

8,300( 9,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽金属や樹脂などの切削加工に最適です。
用途に合わせた形状を選べます。

カタログ

 

Loading...

26815で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬アルミカッター 軸径φ6.0の型番26815のページです。
型番26815に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬アルミカッター 軸径φ6.0

超硬アルミカッター 軸径φ6.0

    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

      ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

      ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

        超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

        超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

          超硬カッター(面取りや材料除去)

          超硬カッター(面取りや材料除去)

            超硬回転ヤスリ

            超硬回転ヤスリ

              超硬カッター K3126

              超硬カッター K3126

                超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                  超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                  超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                    超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

                    超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

                      ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                      ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                        超硬カッター K38○○

                        超硬カッター K38○○

                          超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                          超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ DREMEL サンフレックス 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ サンフレックス 日本精密機械工作 東京オートマック
                            通常価格 5,900円 1,600円 5,600円 2,000円 1,618円 1,050円 4,719円 6,664円 1,400円 3,622円 1,824円 5,496円 1,988円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ シャンク径6mm - シャンク径6mm - シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径6mm - - - シャンク径3mm -
                            刃先形状 アルミカット - クロスカット - - - クロスカット ストレートカット - スパイラルカット - クロスカット -
                            シャンク材質 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 - - - オール超硬 オール超硬 オール超硬 - オール超硬 -
                            先端形状 シングルカット - ダブルカット - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6 φ2.34 6 - - - - - 2.34 1.6 - - -

                            超硬アルミカッター 軸径φ6.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            26801
                            26802
                            26805
                            26811
                            26822
                            26825
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            詳細形状 寸法
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm)

                            5,900円

                            ( 6,490円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ボール型6--全長:50829-320930000

                            6,400円

                            ( 7,040円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ボール型9.5--全長:52829-321020000

                            5,900円

                            ( 6,490円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            円筒エンド刃型619エンドカット付全長:50829-321130000

                            5,900円

                            ( 6,490円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シリンダー先丸型619-全長:50829-321230000

                            8,300円

                            ( 9,130円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            先丸木型9.519-全長:63829-321420000

                            9,119円

                            ( 10,031円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            コーン先丸型9.527-全長:76829-321520000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました