(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:26611
ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0 カッター

ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0 26611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

ハードな作業にも優れた耐久性を発揮し、滑らかな切削加工を可能にした高品質の超硬...

詳細情報を確認する

Loading...

26611 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
寸法(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26611

楕円型
6
5
全長:157
829-3202
15000

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな作業にも優れた耐久性を発揮し、滑らかな切削加工を可能にした高品質の超硬カッターです。

カタログ

 

Loading...

26611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0の型番26611のページです。
型番26611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

      超硬回転ヤスリ

      超硬回転ヤスリ

        超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

        超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

          超硬アルミカッター 軸径φ6.0

          超硬アルミカッター 軸径φ6.0

            ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

            ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

              超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

              超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

                ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                  超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

                  超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

                    金工ヤスリ

                    金工ヤスリ

                      超硬カッター 軸径3mm

                      超硬カッター 軸径3mm

                        超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                        超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                          ハイスピードカッター 精密スチールカッター

                          ハイスピードカッター 精密スチールカッター

                            メーカー ナカニシ ナカニシ サンフレックス 東京オートマック ナカニシ ナカニシ ナカニシ サンフレックス ミニター サンフレックス ミニター ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 5,600円 1,600円 1,050円 1,988円 5,900円 2,900円 3,622円 1,824円 1,650円 1,143円 2,118円 1,400円 3,526円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm - - - シャンク径6mm シャンク径3mm - - - - - - -
                            刃先形状 クロスカット - - - アルミカット スパイラルカット スパイラルカット - - - - - -
                            シャンク材質 オール超硬 - - - オール超硬 - オール超硬 - - - - オール超硬 -
                            先端形状 ダブルカット - - - シングルカット - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6 φ2.34 - - 6 3 1.6 - - - - 2.34 3

                            ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            26612
                            26621
                            26631
                            26641
                            26642
                            26652
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm)

                            6,800円

                            ( 7,480円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            楕円型9.58全長:160829-320310000

                            5,600円

                            ( 6,160円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シリンダー型613全長:165829-320415000

                            7,200円

                            ( 7,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            タマゴ型69.5全長:160829-320515000

                            7,200円

                            ( 7,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            木型613全長:165829-320615000

                            8,009円

                            ( 8,810円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            木型9.519全長:173829-320710000

                            8,187円

                            ( 9,006円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            コーン先丸型9.527全長:182829-320810000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました