(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22019
超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6【1~5個入り】 カッター

超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6 22019

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,347円
税込単価
4,782円

【特長】・微細部切削、精密切削加工に最適な、小径でショートシャンクのミニチュア...

詳細情報を確認する

Loading...

22019 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
詳細形状
寸法(mm)
先端形状
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22019

逆テーパー型
2.1
-
ラウンド
全長:19
シングルカット
829-2952

1個

4,347( 4,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細部切削、精密切削加工に最適な、小径でショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。

カタログ

 

Loading...

22019で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6の型番22019のページです。
型番22019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

    超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm

    超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm

      超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

      超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

        ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

        ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

          超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

          超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

            超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

            超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

              超硬カッター(軸径2.34mm)

              超硬カッター(軸径2.34mm)

                精密スチールカッター

                精密スチールカッター

                  超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                  超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

                    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

                      超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

                      超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

                        ダイヤモンドホイールポイント

                        ダイヤモンドホイールポイント

                          超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

                          超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミスミ ナカニシ ミスミ オナーロイ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ オナーロイ DREMEL オナーロイ
                            通常価格 3,622円 3,283円 1,300円 5,600円 850円 5,600円 1,400円 1,509円 2,000円 1,600円 6,000円 2,229円 8,246円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目  
                            刃先形状 スパイラルカット - - クロスカット - - - - - - - - -
                            シャンク材質 オール超硬 - - オール超硬 - - - - オール超硬 - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 350000 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 1.6 1.6 - 6 - - 2.34 2.34 - φ2.34 - - -

                            超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22014
                            22016
                            22017
                            22032
                            22034
                            22035
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            詳細形状 寸法
                            (mm)
                            先端形状 トラスココード

                            3,675円

                            ( 4,043円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            逆テーパー型1-ラウンド全長:19シングルカット829-2949

                            4,347円

                            ( 4,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            逆テーパー型1.4-ラウンド全長:19シングルカット829-2950

                            4,347円

                            ( 4,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            逆テーパー型1.6-ラウンド全長:19シングルカット829-2951

                            4,347円

                            ( 4,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シリンダー型14.5ストレート全長:19シングルカット829-2954

                            4,347円

                            ( 4,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シリンダー型1.45ストレート全長:19シングルカット829-2955

                            3,852円

                            ( 4,237円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シリンダー型1.65ストレート全長:19シングルカット829-2956

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました