(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0

チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,900円 ~ 6,731円
税込価格
3,190円 ~ 7,404円

【特長】・ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
詳細形状
寸法(mm)
先端形状
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クロスエンドカット
円筒エンド刃型
6.3
5
エンドカット付
全長:43
ダブルカット
829-2936
40000

1個

5,880( 6,468円 )

1日目

クロスカット
先細楕円型
3
5.5
-
全長:38
ダブルカット
829-2937
50000

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

スパイラルカット
コーン先丸型
3
12
-
全長:38
シングルカット
829-2938
60000

1個

6,126( 6,739円 )

1日目

スパイラルカット
逆テーパー型
6.3
6
-
全長:43
シングルカット
829-2939
40000

1個

6,731( 7,404円 )

1日目

スパイラルカット
ポイント型
3
12.7
-
全長:38
シングルカット
829-2940
50000

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げます。
・摩擦係数が小さいため発熱が少なく、また、刃先に被削材が溶着するのを防ぐため、より長く切れ味を保ちます。
・高温硬度が大きく、耐久性に優れ、連続用に十分な耐久性を発揮します。
・合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅、真鍮等の被削材に最適です。
【用途】
・合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅などの加工に適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
ダブルカット
シングルカット
チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0 規格表01
チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0 規格表02

使用方法・使用事例

使用方法

チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0

チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0

    超硬バー,刃径(mm):6

    超硬バー,刃径(mm):6

      超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

      超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

        超硬カッター 軸径3mm

        超硬カッター 軸径3mm

          ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

          ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

            金工ヤスリ

            金工ヤスリ

              スチールカッター

              スチールカッター

                超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

                超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

                  超硬バー,用途:切削全般

                  超硬バー,用途:切削全般

                    超硬カッター(軸径6mm)

                    超硬カッター(軸径6mm)

                      CBカッター クロスカット

                      CBカッター クロスカット

                        ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー

                        ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー

                          超硬回転ヤスリ

                          超硬回転ヤスリ

                            メーカー ナカニシ 東京オートマック 東京オートマック ミニター ナカニシ サンフレックス ミニター ミニター 東京オートマック ナカニシ ミニター ナカニシ サンフレックス
                            通常価格 2,900円 3,321円 1,988円 2,118円 2,900円 1,143円 2,332円 1,650円 3,680円 3,495円 1,260円 6,399円 1,050円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm - - - シャンク径3mm - - - - - - - -
                            シャンク材質 オール超硬 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 - - - 3 - - - - 6 - 6 -

                            チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました