【特長】・弾力性樹脂ボンド使用のため取り扱いやすく、使い勝手にも優れています。...
Loading...
【特長】
・弾力性樹脂ボンド使用のため取り扱いやすく、使い勝手にも優れています。
・乾式研削でも焼けの発生がほとんどなく、高性能に研削が可能です。
・ボンドの適度の摩耗により自生作用がスムーズにおこなわれ、被削金属との反応性がないため目詰まりが少なく総合研削性に優れています。
型番 | 軸径(シャンク) | 砥材 | 粒度(#) | 最高使用回転数(min-1) | 全長 |
---|---|---|---|---|---|
15101 | φ6.0 | ダイヤモンド砥粒 | 170 | 85,000 | 76 |
15102 | |||||
15103 | |||||
15104 | 80,000 | ||||
15105 | |||||
15111 | CBN砥粒 | 85,000 | |||
15112 | |||||
15113 | |||||
15114 | 80,000 | ||||
15115 |
15101/15111
15102/15112
15103/15113
15104/15114
15105/15115
この商品に近い類似品がありませんでした。
15102で型番確定
レジノイドダイヤモンド/CBNバー 軸径Φ6.0の型番15102のページです。
型番15102に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
15101 |
15103 |
15104 |
15105 |
15111 |
15112 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 材質/砥材 | ダイヤ部最大径 (mm) | トラスココード | 最高使用回転数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ダイヤ | 6 | 829-2931 | 85000 | |
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | あり | 5日目 | ダイヤ | 8 | 829-2933 | 85000 | |
13,400円 ( 14,740円 ) | 1個 | あり | 5日目 | ダイヤ | 9 | 829-2934 | 80000 | |
15,300円 ( 16,830円 ) | 1個 | あり | 5日目 | ダイヤ | 10 | 829-2935 | 80000 | |
9,700円 ( 10,670円 ) | 1個 | あり | 1日目 | CBN | 6 | 828-3959 | 85000 | |
11,700円 ( 12,870円 ) | 1個 | あり | 5日目 | CBN | 7 | 828-3960 | 85000 |