(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,307円 ~ 7,348円
税込価格
6,938円 ~ 8,083円

【特長】・研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れて...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    130
  • 形状:
    平型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 砥粒:
    ダイヤ
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 全長(mm):
    46
  • 入数:
    1

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
トラスココード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
0.3
2.34
829-2860
1

1個

6,993( 7,692円 )

1日目

19
0.25
2.34
829-2861
1

1個

7,348( 8,083円 )

1日目

16
0.3
3
829-2862
1

1個

6,307( 6,938円 )

1日目

一部当日出荷可能

19
0.25
3
829-2863
1

1個

6,436( 7,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています

商品情報

外形図

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ 軸径φ2.34、φ3.0 14301/14311外形図

14301、14311

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ 軸径φ2.34、φ3.0 14302/14312外形図

14302、14312

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

    ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0

    ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0

      ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

      ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

        ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200

        ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200

          軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

          軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

            軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

            軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

              ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)280/100

              ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)280/100

                リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

                リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

                  電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

                  電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

                    ダイヤモンドカッティングディスク メタルボンド 全層タイプ

                    ダイヤモンドカッティングディスク メタルボンド 全層タイプ

                      ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0

                      ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0

                        深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

                        深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

                          オートマック ダイヤモンド砥石

                          オートマック ダイヤモンド砥石

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ 東京オートマック
                            通常価格 6,307円 9,613円 6,690円 13,750円 2,540円 4,428円 10,560円 1,980円 2,796円 10,902円 4,144円 2,100円 2,073円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            分類 電着バー 電着バー - - 電着バー 電着バー - 電着バー 電着バー - 電着バー 電着バー -
                            種類 単品 単品 - - 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 単品 -
                            粒度(#) 130 - 130 200 150 150 - - - - 180 120 -
                            形状 平型 平型 - - 球型 平型 - - - - 円筒型 円筒型 -
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ - - ダイヤ ダイヤ - ダイヤ ダイヤ - - ダイヤ -

                            ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型整備
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/31
                            耐久性も利便性も問題なし。金型の押出しピン折れ除去の際細かな場所のカッティングに重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型整備
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/31
                            耐久性も利便性も問題なし。金型の押出しピン折れ除去の際細かな場所のカッティングに重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました