(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12808
電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【3個入り】 ダイヤモンドバー

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0 12808

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・プロからホビーまでさまざまな用途に、砥石に変えて切削・研磨加工ができ...

詳細情報を確認する

Loading...

12808 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
刃径(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12808

120
円筒型
5
10
829-2760
70000
-
3

1パック

3個入り

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロからホビーまでさまざまな用途に、砥石に変えて切削・研磨加工ができます。
・ダイヤは砥石に比較し形状の変化がほとんどなく、精密な研削ができます。
・電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0
 
電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 仕様01

型番:12801~12808

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 仕様02

型番:12811

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 仕様03

型番:12828

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 仕様04

型番:12832

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 仕様05

型番:12833~12834

 

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 規格表01
 
電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 規格表02

使用方法・使用事例

使用方法

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0【1~3個入り】 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 

Loading...

12808で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0の型番12808のページです。
型番12808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

    ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

    ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

      ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0

      ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0

        CBNバー・電着ダイヤモンドバー

        CBNバー・電着ダイヤモンドバー

          電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34

          電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34

            クラフトダイヤモンドバー

            クラフトダイヤモンドバー

              SP電着CBNバー 軸径3MM

              SP電着CBNバー 軸径3MM

                電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

                電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

                  電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                  電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                    ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

                    ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                        電着CBNバー(Φ3スチールシャンク)

                        電着CBNバー(Φ3スチールシャンク)

                          “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

                          “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ HONGIA ナカニシ
                            通常価格 2,796円 6,800円 9,613円 2,400円 1,100円 3,000円 3,300円 2,400円 1,800円 6,307円 1,700円 9,598円 4,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            分類 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー - 電着バー - - 電着バー - 電着バー 電着バー
                            種類 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 - - 単品 - - ダイヤモンドディスク・マンドレール
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ ダイヤ - ダイヤ - - - - ダイヤ - CBN ダイヤ
                            軸径(mm) 3 2.34 - 1.6 2.34 3 3 6 3 - 3 - 3
                            砥粒 ダイヤ ダイヤ ダイヤ - ダイヤ - - - - ダイヤ - - -

                            電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12801
                            12811
                            12828
                            12832
                            12833
                            12834
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)
                            形状 ダイヤ部最大径
                            (mm)
                            ダイヤ長さ/砥石部長さ
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm) 刃径(mm) 入数

                            2,796円

                            ( 3,076円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            150円筒型18829-2759800001-

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            180球型1-829-276180000--

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            120テーパー型316829-276270000--

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            120テーパ先平310829-2763800003-

                            4,000円

                            ( 4,400円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            100平型61829-276470000--

                            4,000円

                            ( 4,400円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100平型61.5829-276570000--

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました