(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,100円 ~ 4,022円
税込価格
1,210円 ~ 4,424円

【特長】・微細研削加工、精密研削加工、微細バリ取り、彫刻等に最適な小径でショー...

詳細情報を確認する

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
球型
1.4
-
829-2531
150000
45
1

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

130
球型
3.3
-
829-2533
80000
45
1

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

130
球型
1.1
-
829-2534
80000
44
1

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

130
球型
1.4
-
829-2535
80000
44
1

1個

1,900( 2,090円 )

5日目

130
球型
1
-
829-2536
80000
45
1

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

130
球型
2.3
-
829-2537
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
円筒型
0.8
3
829-2538
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
円筒型
1
4
829-2539
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
円筒型
1.4
6
829-2540
80000
45
1

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

130
円筒型
1.8
6
829-2541
80000
45
1

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

130
円筒型
2.3
6
829-2542
80000
45
1

1個

1,900( 2,090円 )

4日目

140
円筒型
4
10
829-2544
50000
45
1

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

130
円筒先丸型
1
4
829-2545
80000
45
1

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
円筒先丸型
3.3
8
829-2546
80000
45
1

1個

2,064( 2,270円 )

1日目

130
トンガリ型
1.6
5
829-2548
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
トンガリ型
1.2
8
829-2550
80000
45
1

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

130
テーパー型
1.4
8
829-2553
80000
45
1

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

130
テーパー型
1.8
10
829-2554
80000
45
1

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

130
テーパ先平
1.6
10
829-2557
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
テーパ先平
2.5
13
829-2559
80000
50
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

130
テーパー先丸型
1.2
8
829-2564
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
テーパー先丸型
2.3
8
829-2566
80000
45
1

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

130
テーパー先丸型
4
9
829-2568
80000
45
1

1個

3,720( 4,092円 )

1日目

130
逆テーパー型
1.2
1.5
829-2570
80000
45
1

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

130
逆テーパー型
2.7
2.5
829-2571
80000
45
1

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

130
逆テーパー型
4.7
2.8
829-2572
50000
45
1

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

130
逆テーパー型
9
3.5
829-2574
50000
45
1

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

130
逆テーパー型
4.8
10
829-2575
50000
45
1

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

100
逆テーパー型
7
12
829-2576
50000
45
1

1個

3,399( 3,739円 )

1日目

130
テーパー型
4.7
12
829-2577
50000
45
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

130
テーパー先丸型
4.5
12
829-2579
50000
45
1

1個

3,900( 4,290円 )

5日目

100
テーパー先丸型
8
15
829-2580
40000
50
1

1個

4,022( 4,424円 )

1日目

130
平型
5
0.6
829-2583
60000
45
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

130
平型
6
1
829-2584
60000
45
1

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

130
平型
6.3
1.8
829-2585
30000
45
1

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

130
平型
2.5
0.9
829-2588
80000
45
1

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細研削加工、精密研削加工、微細バリ取り、彫刻等に最適な小径でショートシャンクのミニチュアダイヤモンドバーです。
・軽量に加え全長は約19mmのため、作業者の微妙なタッチを加工物に伝えることができ、より繊細な作業を可能にします。
・電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は研磨砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いので大変研削力に優れています。
・軸径φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ2.34
 
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様01

型番:11206~11214

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様02

型番:11221~11222

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様03

型番:11225~11227

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様04

型番:11241~11249

 
 
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様05

型番:11261~11265

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様06

型番:11311~11314

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様07

型番:11322~11325

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 仕様08

型番:11331~11333

 
 
 

※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 規格表01
 
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 規格表02
 
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 規格表03
 
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 規格表04
 

※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

使用方法・使用事例

使用方法

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34

電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34

    ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

    ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

      電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

      電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

        深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

        深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

          電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

          電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

            電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

            電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

              電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

              電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                セラミックダイヤモンド砥石

                セラミックダイヤモンド砥石

                  超硬軸 電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                  超硬軸 電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                    電着ダイヤモンド・CBNバー

                    電着ダイヤモンド・CBNバー

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                        ナカニシ ダイヤモンドバー

                        ナカニシ ダイヤモンドバー

                          電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                          電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 1,100円 6,800円 1,980円 2,100円 1,885円 1,100円 1,700円 1,700円 4,888円 1,700円 1,800円 1,700円 2,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                            分類 電着バー 電着バー - 電着バー - - - - 電着バー - - - -
                            種類 単品 単品 - 単品 - - - - 単品 - - - -
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ - ダイヤ - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 2.34 2.34 2.34 3 3 2.34 3 3 3 3 3 2.34 2.34
                            砥粒 ダイヤ ダイヤ - ダイヤ - - - - - - - - -

                            電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ナンバリング
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/27
                            非常に良く削れて鉄材にナンバリングするのも非常に楽です。いろいろな物に活用できると思います。今後は寿命がどのくらい持つか見ていきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作で使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            ガラスに穴を開けるためにこの商品を使用しました。ナカニシというブランドは使用者にとって信頼性があるので、安心して使用できると思いこの商品を初めて購入しました。一般的な類似品と比べると非常に使い勝手が良かったです。一般的なものはすぐに目がダメになってしまいますが、この商品はガラスに使用しても劣化しなく、長持ちしたと思います。仕上がり面もきれいにできましたので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました