(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械装着用 カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

機械装着用 カッター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,390円 ~ 67,373円  特別価格 
税込価格
64,229円 ~ 74,110円  特別価格 

【特長】・自動機、専用機、ロボット等に組み込みができます・長時間作業に対応する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波カッター
  • カッター取付け:
    ネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mm
  • 寸法(mm):
    156(長さ)×φ49(最大外径)×3000(コード長さ)
  • 振動子:
    ボルト締めPZT型
  • 付属品:
    アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/エアーホース(φ4mm×4m)0.2~0.4MPa/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚
  • 質量(g):
    290(コードを含む)
  • ハンドピースコード長さ(m):
    3

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スタンダードタイプ

1個

58,390円

52,089

( 57,298円 )

8日目

チタンタイプ

1個

67,373円

55,259

( 60,785円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動機、専用機、ロボット等に組み込みができます
・長時間作業に対応する冷却用エアーの吹き込みジョイントが付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械装着用 カッター

機械装着用 カッター

    エースカッタ

    エースカッタ

      ハイカッタ(交流電源タイプ)

      ハイカッタ(交流電源タイプ)

        カッターハンドピース

        カッターハンドピース

          鉄筋カッタ SC161

          鉄筋カッタ SC161

            鉄筋カッタ SC131

            鉄筋カッタ SC131

              スズキ リペアハンドピース

              スズキ リペアハンドピース

                超音波カッター用トルクドライバー

                超音波カッター用トルクドライバー

                  シーリング目地カッター

                  シーリング目地カッター

                    ハイニブラ(厚板用)

                    ハイニブラ(厚板用)

                      超音波カッター(外部接点入力式)

                      超音波カッター(外部接点入力式)

                        キーストンカッタ(薄板用)

                        キーストンカッタ(薄板用)

                          ハイニブラ(薄板用)

                          ハイニブラ(薄板用)

                            メーカー ナカニシ サンワ電動工具 サンワ電動工具 ナカニシ マキタ マキタ スズキ スズキ 東京オートマック サンワ電動工具 スズキ サンワ電動工具 サンワ電動工具
                            通常価格 58,390円 108,000円 78,755円 79,152円 171,649円 164,526円 114,591円 24,000円 93,490円 243,422円 320,405円 77,003円 162,000円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 超音波カッター 板金用切断機 板金用切断機 超音波カッター 電動油圧式鉄筋カッター 電動油圧式鉄筋カッター その他 その他 目地カッター 板金用切断機 超音波カッター 板金用切断機 板金用切断機
                            カッター取付け ネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mm - - ネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mm - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 156(長さ)×φ49(最大外径)×3000(コード長さ) - - 156(長さ)×φ25(最大外径)×3000(コード長さ) - - - - - - - - -
                            振動子 ボルト締めPZT型 - - ボルト締めPZT型 - - - - - - - - -
                            付属品 アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/エアーホース(φ4mm×4m)0.2~0.4MPa/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚 - - アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚 - - - - - - - - -

                            機械装着用 カッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました