(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターE-max用延長直線コード 3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクターE-max用延長直線コード 3m

通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】全長が3mでエレクターE-max用として使用できる延長直線コードです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 全長(mm):
    3000
  • 適合機種:
    エレクターE-max モータ(全種)

型番

NCL-EXT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCL-EXT

1個

7,000( 7,700円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が3mでエレクターE-max用として使用できる延長直線コードです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクターE-max用延長直線コード 3mの型番NCL-EXTのページです。
型番NCL-EXTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターE-max用延長直線コード 3m

エレクターE-max用延長直線コード 3m

    エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

    エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

      エレクターE-max用カールコード 1.5m(スイッチ付)

      エレクターE-max用カールコード 1.5m(スイッチ付)

        エレクターE-max スタンダードモータ

        エレクターE-max スタンダードモータ

          シーナスneo用フットペダル

          シーナスneo用フットペダル

            Emax EVOlution用 フットコントローラ

            Emax EVOlution用 フットコントローラ

              コレットチャック CHGグループ

              コレットチャック CHGグループ

                ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

                ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

                  Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                  Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                    精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                    精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                      ジョイまる

                      ジョイまる

                        ミニモ リモートコントロール用プラグ

                        ミニモ リモートコントロール用プラグ

                          エスパート500シリーズ用フットペダル

                          エスパート500シリーズ用フットペダル

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ アズワン ナカニシ E-FORCE サンフレックス ミニター ナカニシ
                            通常価格 7,000円 9,097円 9,097円 71,021円 8,187円 8,849円 5,541円 9,800円 12,601円 5,434円 4,631円 957円 7,984円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 40日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   19日目~   3日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 - 関連品 関連品 - - 関連品
                            全長(mm) 3000 - - - - - 39 - - - - - -
                            適合機種 エレクターE-max モータ(全種) - - エレクターE-max NE129 - Emax EVOlution(NE249) HG-200・EHG-400 - - - - - -

                            エレクターE-max用延長直線コード 3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました