(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターE-max スタンダードモータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクターE-max スタンダードモータ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
71,021円
税込単価
78,123円

ナカニシ マイクログラインダー(電動) エレクターE-max スタンダードモー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 寸法(mm):
    97×φ24.5
  • 適合機種:
    エレクターE-max NE129

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK-351

1個

71,021( 78,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナカニシ マイクログラインダー(電動) エレクターE-max スタンダードモータ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクターE-max スタンダードモータの型番NK-351のページです。
型番NK-351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターE-max スタンダードモータ

エレクターE-max スタンダードモータ

    ナカニシ コントローラ(7720)

    ナカニシ コントローラ(7720)

      モーター 低速ギヤ型

      モーター 低速ギヤ型

        精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

        精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

          コレットチャック CHGグループ

          コレットチャック CHGグループ

            エコグランデ トルクハンドピース

            エコグランデ トルクハンドピース

              モーター 低速型

              モーター 低速型

                エレクターE-max用延長直線コード 3m

                エレクターE-max用延長直線コード 3m

                  モーター 高速型

                  モーター 高速型

                    エコグランデ ストロングハンドピース

                    エコグランデ ストロングハンドピース

                      コレット CH16グループ

                      コレット CH16グループ

                        エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

                        エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

                          エレクターE-max用カールコード 1.5m(スイッチ付)

                          エレクターE-max用カールコード 1.5m(スイッチ付)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミニター E-FORCE ナカニシ アルゴファイルジャパン ミニター ナカニシ ミニター アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 71,021円 101,478円 54,740円 5,434円 5,541円 42,000円 31,838円 7,000円 32,981円 42,000円 17,226円 9,097円 9,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   9日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 関連品 関連品
                            寸法(mm) 97×φ24.5 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 エレクターE-max NE129 - - - HG-200・EHG-400 - - エレクターE-max モータ(全種) - - BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・NR4040-AQC - -

                            エレクターE-max スタンダードモータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました