(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

【特長】カメラ用ツバ付、M6×3/8インチねじアタッチメントです。ノガモジュラ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

外観図

カメラ用インチねじアタッチメント AD6031 外観図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD6031

1個

2,580( 2,838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
カメラ用ツバ付、M6×3/8インチねじアタッチメントです。
ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチメントを使用して各々のニーズに合ったアームを組み立てることができます。
【用途】
カメラを取り付ける際のアタッチメントです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラ用インチねじアタッチメント AD6031の型番AD6031のページです。
型番AD6031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

    NOGA アーム両ねじ付

    NOGA アーム両ねじ付

      2インチクランプ

      2インチクランプ

        映像機器用インチねじアーム

        映像機器用インチねじアーム

          関節式モジュラーアーム

          関節式モジュラーアーム

            アーム先端微動送り機構

            アーム先端微動送り機構

              映像機器用ノガフレックスアーム NF

              映像機器用ノガフレックスアーム NF

                サテライトアイ®先端ユニット SE0900

                サテライトアイ®先端ユニット SE0900

                  ポールジョイントヘッド (雲台)

                  ポールジョイントヘッド (雲台)

                    ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                    ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                      マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                      マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                        ヘッドアダプター

                        ヘッドアダプター

                          エクスチェンジキューブ

                          エクスチェンジキューブ

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 2,580円 16,099円 5,800円 22,356円 11,690円 7,900円 15,772円 32,764円 7,990円 25,314円 5,464円 8,766円 2,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ
                            パーツ区分 アームタイプ用 アームタイプ用 フレキシブルタイプ - アームタイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 支柱タイプ用 - - - -
                            取付ねじ M6、3/8" - - - - - - - 上部ねじ:1/4"、下部ねじ:1/4" - M8×1.25 - -
                            適合機種 LC6100/NF60003/DG60003/MG60003/MG70003/MA60003 - - - - - - - - - - - -

                            カメラ用インチねじアタッチメント AD6031のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました