(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップフックセット SP2700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップフックセット SP2700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,849円
税込単価
9,734円

【特長】切り粉用の掃除工具です。ハンドル部分に保護ガードが付いており作業がしや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 補足説明:
    セット内容:チップフック2ヶ(SP2500+SP2550)、ショベル2ヶ(SP2600×2)
  • 内容量:
    1セット

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP2700

1セット

1個

8,849( 9,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
切り粉用の掃除工具です。
ハンドル部分に保護ガードが付いており作業がしやすいです。
チップフックにショベルが付いたセットです。
【用途】
切削加工で出る金属切り粉等の清掃用として最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップフックセット SP2700の型番SP2700のページです。
型番SP2700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップフックセット SP2700

チップフックセット SP2700

    太陽短柄ほうき

    太陽短柄ほうき

      地球短柄ほうき

      地球短柄ほうき

        メーカー ノガ・ウォーターズ 八ツ矢工業 八ツ矢工業
        通常価格 8,849円 611円 538円
        通常出荷日 1日目   9日目   9日目  
        商品タイプ その他 ほうき ほうき
        その他 オプション - -
        補足説明 セット内容:チップフック2ヶ(SP2500+SP2550)、ショベル2ヶ(SP2600×2) - -
        内容量 1セット - -

        チップフックセット SP2700のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました