(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノガLCミニホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノガLCミニホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,103円
税込単価
17,713円

【特長】・丸型で強力 (15kgf.)な小型マグネットを搭載したミニホルダーで...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC6200

1個

16,103( 17,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型で強力 (15kgf.)な小型マグネットを搭載したミニホルダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノガLCミニホルダーの型番LC6200のページです。
型番LC6200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノガLCミニホルダー

ノガLCミニホルダー

    PHミニホルダー PH5000

    PHミニホルダー PH5000

      マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

      マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

        アーム先端微動送り機構

        アーム先端微動送り機構

          回転クランプ

          回転クランプ

            マグネットベース(フレキシブル)

            マグネットベース(フレキシブル)

              デュアルアーム DAシリーズ

              デュアルアーム DAシリーズ

                クランプ(マグネットベース付) EA781BD-13

                クランプ(マグネットベース付) EA781BD-13

                  マグネットベース MB-B

                  マグネットベース MB-B

                    マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                    マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                      カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

                      カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

                        カネテック ハイロックミニベース

                        カネテック ハイロックミニベース

                          フレキシブルホルダMPV-CL30

                          フレキシブルホルダMPV-CL30

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ エスコ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ アズワン エスコ テクロック ミスミ カネテック カネテック アズワン
                            通常価格 16,103円 8,800円 18,400円 7,900円 1,450円 4,355円 40,206円 23,000円 6,268円 4,250円 23,974円 22,937円 41,505円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) - - マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
                            吸着力(N) 147 147 784 - - 約800 - 784 800 784 - - 1000
                            測定器取付穴 8mm穴、アリ溝、アダプター(6×8mm)付 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝、耳付 Φ8 - - φ6、φ8 - - - φ6、φ8 - - -
                            アリ溝 有無 - - - - - - - -
                            アーム長さ ①(mm) 38 - 110 - - - - 110 - 200 - - -

                            ノガLCミニホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました