(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポールジョイントヘッド (雲台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポールジョイントヘッド (雲台)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

ノガ・ウォーターズのデュアルアーム用先端アクセサリーです。デュアルアームの先端...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • デュアルアームと組み合わせて使用する場合、デュアルアームのアーム保持力を超える重量のカメラなどを取り付けないでください(アーム保持力(カメラ取付部、参考値) デュアルアーム・プロ:4kg、デュアルアーム・ミニ:1.5kg)。ボールジョイントヘッド単体で使用する場合でもアーム保持力を超える重量のカメラなどを取り付けないでください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • UNC 1/4"ねじ付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA2110

1個

7,990( 8,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズのデュアルアーム用先端アクセサリーです。
デュアルアームの先端部にボールジョイントヘッド(自由雲台)を取り付けることにより自由な角度でカメラなどを固定できるようになります。

(i)ご注意

  • デュアルアームと組み合わせて使用する場合、デュアルアームのアーム保持力を超える重量のカメラなどを取り付けないでください(アーム保持力(カメラ取付部、参考値) デュアルアーム・プロ:4kg、デュアルアーム・ミニ:1.5kg)。ボールジョイントヘッド単体で使用する場合でもアーム保持力を超える重量のカメラなどを取り付けないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポールジョイントヘッド (雲台)の型番DA2110のページです。
型番DA2110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポールジョイントヘッド (雲台)

ポールジョイントヘッド (雲台)

    サテライトアイ®先端ユニット SE0900

    サテライトアイ®先端ユニット SE0900

      アーム先端微動送り機構

      アーム先端微動送り機構

        標準クランプ

        標準クランプ

          支柱タイプPHホルダー用アーム

          支柱タイプPHホルダー用アーム

            マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

            マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

              旧MB1035用アーム一式

              旧MB1035用アーム一式

                1インチクランプ

                1インチクランプ

                  モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用

                  モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用

                    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                      先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

                      先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

                        パーツ スタンダード マグネットベース MB0070

                        パーツ スタンダード マグネットベース MB0070

                          ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                          ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 7,990円 34,135円 7,900円 3,600円 11,104円 4,250円 1,950円 4,500円 2,580円 5,038円 14,747円 2,600円 27,364円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ)
                            パーツ区分 支柱タイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 支柱タイプ用 - アームタイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 - - 支柱タイプ用 -
                            取付ねじ 上部ねじ:1/4"、下部ねじ:1/4" - - - - M8×1.25 - - - M8×1.25 M8×1.25 - -

                            ポールジョイントヘッド (雲台)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            開発中のオリジナル製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            当社で開発中のオリジナル製品に使用しています。オリジナル製品はこの商品とアーム、カメラを取り付けて画像検査するものです。良かった所は調整が簡単な事です。ただ、取り付けねじがUNC規格ねじなので、メートル規格ねじだともっと使い勝手が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボールジョイントヘッドの耐荷重を教えてください。
                            A
                            耐荷重についてはメーカーから公表されていません。目安として小型デジタルカメラ、小型顕微鏡などとお考えください。なお、デュアルアーム・プロのカメラ取付部のアーム保持力は参考値が4kgとなっているので、この値を上限とお考えいただくとよいと思います。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました