(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

通常単価(税別)
306,431円
税込単価
337,074円

【特長】・スピンドル振れ精度は1μm以内で、高精度加工が可能になります。また、...

詳細情報を確認する

  • 回転速度(min-1):
    20000~80000
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • 最大出力(W):
    350
  • 付属品:
    スパナ(8×5)・(9×11):各1枚

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

HES810-BT40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大回転数(min-1)
コード番号
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES810-BT40

本体
80000
9199
2200

1個

306,431( 337,074円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル振れ精度は1μm以内で、高精度加工が可能になります。また、工具寿命が延びます。
・セラミックベアリングを採用。スチールベアリングに比べ耐久性が向上。剛性があり加工条件を上げることができます。
・ブラシレスモータの採用により、カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。さらにカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり、寿命が延びます。

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40の型番HES810-BT40のページです。
型番HES810-BT40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

    80,000min-1対応モータスピンドル HES810-IT40

    80,000min-1対応モータスピンドル HES810-IT40

      50,000min-1対応モータスピンドル HES510-BT40/NT40(M)

      50,000min-1対応モータスピンドル HES510-BT40/NT40(M)

        80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT50

        80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT50

          80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT30

          80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT30

            50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT40

            50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT40

              80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32

              80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32

                50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50

                50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50

                  50,000min-1対応モータスピンドル HES510-BT30/NT30(M)

                  50,000min-1対応モータスピンドル HES510-BT30/NT30(M)

                    50,000min-1対応モータスピンドル HES510-ST32

                    50,000min-1対応モータスピンドル HES510-ST32

                      50,000min-1対応モータスピンドル HES510-BT50/NT50(M)

                      50,000min-1対応モータスピンドル HES510-BT50/NT50(M)

                        ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                        ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                          手動工具交換スピンドル NRR-3060

                          手動工具交換スピンドル NRR-3060

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 306,431円 306,431円 236,372円 322,463円 298,038円 236,370円 285,828円 256,371円 227,279円 211,828円 256,371円 179,000円 105,661円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   6日目   19日目   39日目   5日目  
                            回転速度(min-1) 20000~80000 20000~80000 5000~50000 20000~80000 20000~80000 5000~50000 20000~80000 5000~50000 5000~50000 5000~50000 5000~50000 - 60000(モータ回転速度)(許容)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内
                            最大出力(W) 350 350 340 350 350 340 350 340 340 340 340 - -
                            付属品 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(12×14):2枚 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(12×14):2枚 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(12×14):2枚 スパナ(12×14):2枚 スパナ(12×14):2枚 スパナ(12×14):2枚 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(6.1×8):2枚・(22×27):1枚

                            80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました