(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
73,692円 65,740円
税込単価
81,061円 72,314円

【特長】・ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。・ラバーグリップは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    ハンドピース
  • 往復数(min-1):
    0~6300回
  • 付属品:
  • 寸法(mm):
    0~6(ストローク幅)
  • 最高回転速度(min-1):
    25000以下
  • 軸径(mm):
    φ6.4(最大)
  • 質量(g):
    680
  • 付属品詳細:
    アレンレンチ(2mm)、(3mm):各1本/潤滑油/ラスター用ノズル/標準付属工具一式

型番

ELS-100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELS-100

1個

73,692円

65,740

( 72,314円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。
・ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。
・各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラスター アタッチメント(ポリッシャー)の型番ELS-100のページです。
型番ELS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

    ラスター アタッチメント

    ラスター アタッチメント

      ラスター Emax EVOlution

      ラスター Emax EVOlution

        ミニタージェット2 UM-JET-2

        ミニタージェット2 UM-JET-2

          電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

          電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

            中間クランプジョイント(継足ジョイント)

            中間クランプジョイント(継足ジョイント)

              Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

              Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

                ミニモ ラブロンヘッド

                ミニモ ラブロンヘッド

                  精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                  精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                    エコグランデ コントローラ

                    エコグランデ コントローラ

                      90°アングル トルク アタッチメント

                      90°アングル トルク アタッチメント

                        エコグランデ ストロングセット

                        エコグランデ ストロングセット

                          高級手打刃 F409/F415

                          高級手打刃 F409/F415

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ アズワン 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ミニター E-FORCE アルゴファイルジャパン ナカニシ アルゴファイルジャパン 東京オートマック
                            通常価格 73,692円 80,215円 110,004円 75,335円 33,381円 28,000円 34,091円 55,910円 97,501円 45,057円 48,432円 75,808円 3,500円
                            通常出荷日 8日目   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   9日目   3日目~   5日目   8日目   5日目~   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - - 本体 本体 関連品 セット 関連品 本体 セット 関連品
                            種類 ハンドピース 前後運動式 回転式 - - - - - ハンドピース - ハンドピース 回転式 -
                            往復数(min-1) 0~6300回 0~7600 0~6300(可変自在) - - - - - - - - - -
                            付属品 - - - - - -
                            寸法(mm) 0~6(ストローク幅) 20×119×120 0~6(可変設定)(ストローク幅)、ストレートコード:1500 - - 50.1(突起部分除く) - - - - 70.7(突起部分除く) - -

                            ラスター アタッチメント(ポリッシャー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました