(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバータイプ アタッチメント EHL-401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバータイプ アタッチメント EHL-401

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現しました。・繊細な仕上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    ハンドピース
  • 外径(mm):
    φ22.4
  • 付属品:
  • 標準付属コレット(mm):
    φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35)
  • 寸法(mm):
    59.2(突起部分除く)
  • 最高回転速度(min-1):
    50000以下
  • 質量(g):
    70
  • 付属品詳細:
    スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚

型番

EHL-401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHL-401

1個

38,000( 41,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現しました。
・繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
・レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバータイプ アタッチメント EHL-401の型番EHL-401のページです。
型番EHL-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバータイプ アタッチメント EHL-401

レバータイプ アタッチメント EHL-401

    レバータイプ アタッチメント IH-300

    レバータイプ アタッチメント IH-300

      リングタイプ アタッチメント

      リングタイプ アタッチメント

        ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

        ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            ウラワミニター スイングヘッド

            ウラワミニター スイングヘッド

              電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

              電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                ミニモ ラブロンヘッド

                ミニモ ラブロンヘッド

                  コレットホルダ

                  コレットホルダ

                    イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                    イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                      ウッドカーバ用ヘッド

                      ウッドカーバ用ヘッド

                        トルクタイプモ-タ-

                        トルクタイプモ-タ-

                          イーマックスエボリューション トルクモータ

                          イーマックスエボリューション トルクモータ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 浦和工業 ミニター ナカニシ ナカニシ 東京オートマック 浦和工業 ナカニシ
                            通常価格 38,000円 29,000円 38,000円 46,002円 46,420円 55,577円 21,672円 55,910円 17,807円 48,340円 12,967円 21,625円 55,116円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   19日目   1日目   6日目   3日目   9日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品
                            種類 ハンドピース 回転式 ハンドピース ハンドピース 前後運動式 - - - - - - - -
                            外径(mm) φ22.4 φ13.2 φ22.4 - 15 - - - - - - 31.6 -
                            付属品 - - - - -
                            標準付属コレット(mm) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) - - - - - - - - - -

                            レバータイプ アタッチメント EHL-401のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました