(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングタイプ アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リングタイプ アタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現しました。・繊細な仕上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    ハンドピース
  • 外径(mm):
    φ22.4
  • 付属品:
  • 標準付属コレット(mm):
    φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35)
  • 寸法(mm):
    59.5(突起部分除く)
  • 最高回転速度(min-1):
    50000以下
  • 質量(g):
    94
  • 付属品詳細:
    スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚

型番

EHR-500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHR-500

1個

38,000( 41,800円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現しました。
・繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
・リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リングタイプ アタッチメントの型番EHR-500のページです。
型番EHR-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングタイプ アタッチメント

リングタイプ アタッチメント

    レバータイプ アタッチメント EHL-401

    レバータイプ アタッチメント EHL-401

      レバータイプ アタッチメント IH-300

      レバータイプ アタッチメント IH-300

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

          ロング アタッチメント

          ロング アタッチメント

            “ロータリーハンドピース”

            “ロータリーハンドピース”

              ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

              ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                ラスター アタッチメント

                ラスター アタッチメント

                  90°アングル トルク アタッチメント

                  90°アングル トルク アタッチメント

                    ファインベルトサンダー アタッチメント

                    ファインベルトサンダー アタッチメント

                      90°アングル アタッチメント IC-300

                      90°アングル アタッチメント IC-300

                        ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

                        ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

                          マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                          マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター
                            通常価格 38,000円 38,000円 29,000円 5,336円 28,613円 43,766円 46,002円 80,215円 48,432円 51,301円 34,837円 71,237円 54,146円
                            通常出荷日 8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   19日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            種類 ハンドピース ハンドピース 回転式 - 回転式 - ハンドピース 前後運動式 ハンドピース - 回転式 ハンドピース 回転式
                            外径(mm) φ22.4 φ22.4 φ13.2 - - 27.5 - - - - 12.8 - 29
                            付属品 - - -
                            標準付属コレット(mm) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) - φ3.0(CHM-3.0) - - - φ3.0(CHS-3.0) - - - -

                            リングタイプ アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました