(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスパート500 コントローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスパート500 コントローラ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
84,529円 69,330円
税込単価
92,982円 76,263円

【特長】・マイコン内蔵による最適コントロールで、より精密でスムースな切削・研磨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    コントロールボックス
  • 付属品:
  • 寸法(mm):
    172(W)×230(D)×94(H)
  • 質量(g):
    2600
  • 入力電圧(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 付属品詳細:
    ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE96

1個

84,529円

69,330

( 76,263円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン内蔵による最適コントロールで、より精密でスムースな切削・研磨が可能になりました。
・フットペダルでの作業中に、一定の回転速度に固定できるオートクルーズ機能を設けました。
・コントローラ前面のスイッチ、手元スイッチ、フットペダルのいずれか先に押されたものが優先され、これまでの切り替える煩わしさがなくなりました。
・予め回転速度をメモリーできる「FiXpeed®」を搭載。
・持ち運びに便利なキャリングハンドルは、機動性に優れ、加工現場に最適です。
・電子回路は消費電力を最小限に抑えたエコ設計で、電力ロスが非常に少なく、放熱用のファンがなくなりました。
・エラーコード表示機能を搭載しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスパート500 コントローラの型番NE96のページです。
型番NE96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスパート500 コントローラ

エスパート500 コントローラ

    UC900 G7コントローラー

    UC900 G7コントローラー

      マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

      マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

        イーマックスエボリューション コントローラユニット

        イーマックスエボリューション コントローラユニット

          電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

          電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

            超音波用コントローラー/グラインダー

            超音波用コントローラー/グラインダー

              ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

              ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

                超音波研磨装置 ソニック LS-45

                超音波研磨装置 ソニック LS-45

                  小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                  小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                    精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                    精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                      バリアブルフットコントローラー

                      バリアブルフットコントローラー

                        超精密多目的グラインダー

                        超精密多目的グラインダー

                          精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

                          精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

                            メーカー ナカニシ 浦和工業 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 浦和工業 浦和工業 日本精密機械工作 ミスターマイスター E-FORCE 浦和工業 アズワン E-FORCE
                            通常価格 84,529円 39,130円 34,659円 43,066円 7,006円 106,494円 8,493円 327,500円 14,022円 107,247円 7,006円 118,221円 44,685円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   12日目   19日目  
                            商品タイプ 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 本体 セット セット 関連品 - 関連品
                            種類 コントロールボックス - - コントロールボックス - - - - 回転式 - - - コントロールボックス
                            付属品 - - - - - -
                            寸法(mm) 172(W)×230(D)×94(H) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2600 - - 2300 - - - - - - - - -

                            エスパート500 コントローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました