(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバータイプ アタッチメント IH-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバータイプ アタッチメント IH-300

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

【特長】・ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現・繊細な仕上げ加工に最適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 外径(mm):
    φ13.2
  • 付属品:
  • 標準付属コレット(mm):
    φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35)
  • 寸法(mm):
    60(突起部分除く)
  • 最高回転速度(min-1):
    40000以下
  • 質量(g):
    62
  • 付属品詳細:
    スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚

Loading...

製品特長・仕様

外観図

レバータイプ アタッチメント IH-300 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最高回転速度(min-1質量(g)標準付属コレット標準装備付属
IH-30040,000以下62φ3.0mm(CHH-3.0)、φ2.35mm(CHH-2.35)スパナ(7×5.1):1枚
ピンスパナ(K-233):1枚

使用方法・使用事例

使用事例

レバータイプ アタッチメント IH-300 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IH-300

1個

29,000( 31,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現
・繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量
・レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバータイプ アタッチメント IH-300の型番IH-300のページです。
型番IH-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバータイプ アタッチメント IH-300

レバータイプ アタッチメント IH-300

    レバータイプ アタッチメント EHL-401

    レバータイプ アタッチメント EHL-401

      ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

      ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        イーマックスエボリューション トルクモータ

        イーマックスエボリューション トルクモータ

          イーマックスエボリューション スタンダードモータ

          イーマックスエボリューション スタンダードモータ

            ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

            ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

              ストレートモータスピンドル(1756)

              ストレートモータスピンドル(1756)

                スイングラスター アタッチメント

                スイングラスター アタッチメント

                  ミニモ ラブロンヘッド

                  ミニモ ラブロンヘッド

                    精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                    精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                      リングタイプ アタッチメント

                      リングタイプ アタッチメント

                        コレットホルダ

                        コレットホルダ

                          マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                          マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター E-FORCE ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 29,000円 38,000円 46,420円 55,116円 48,340円 46,002円 167,963円 56,054円 55,910円 42,251円 38,000円 17,807円 5,336円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   9日目   19日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 関連品 関連品 本体 本体 本体 関連品 本体 本体 関連品 -
                            種類 回転式 ハンドピース 前後運動式 - - ハンドピース 回転式 左右運動式 - - ハンドピース - -
                            外径(mm) φ13.2 φ22.4 15 - - - 30 17.5 - - φ22.4 - -
                            付属品 - - -
                            標準付属コレット(mm) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) - - - - 3.0 - - - φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35) - -

                            レバータイプ アタッチメント IH-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました