(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

【特長】・高精度、軽量、高耐久性を実現しました。・軸径は1.6mm専用です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 付属品:
  • 標準付属コレット(mm):
    φ1.6(K-252)
  • 寸法(mm):
    φ20(最小加工穴径)、11.9(工具カミシロ)
  • 最高回転速度(min-1):
    15000以下
  • 減速比:
    10/11
  • 軸径(mm):
    φ1.6
  • 質量(g):
    50
  • 付属品詳細:
    チャックレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚

型番

MFC-300S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFC-300S

1個

36,000( 39,600円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度、軽量、高耐久性を実現しました。
・軸径は1.6mm専用です。
【用途】
・パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)の型番MFC-300Sのページです。
型番MFC-300Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

      マンドレール 軸径φ2.34

      マンドレール 軸径φ2.34

        カーバイトカッター

        カーバイトカッター

          リューターフットコントローラー

          リューターフットコントローラー

            電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

            電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

              オートマック ポンチ

              オートマック ポンチ

                90°アングル アタッチメント IC-300

                90°アングル アタッチメント IC-300

                  ミニモ アングロン120ヘッド

                  ミニモ アングロン120ヘッド

                    アングルグラインダー“アングロン”

                    アングルグラインダー“アングロン”

                      ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                      ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                        ミニモ ベルトアーム H81

                        ミニモ ベルトアーム H81

                          ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                          ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ 東京オートマック 日本精密機械工作 ナカニシ 東京オートマック ナカニシ ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 36,000円 34,814円 4,389円 7,210円 16,400円 3,300円 998円 34,837円 48,012円 65,537円 52,357円 9,960円 51,955円
                            通常出荷日 39日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 関連品 本体 - 本体 関連品 本体 関連品 関連品 関連品
                            種類 回転式 回転式 回転式 - - 回転式 - 回転式 - 回転式 - - -
                            付属品 - - - - - - - - - -
                            標準付属コレット(mm) φ1.6(K-252) - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) φ20(最小加工穴径)、11.9(工具カミシロ) - - - - - - - - - - - -

                            90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました