(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398,034円
税込単価
437,837円

【特長】・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    40000
  • 寸法(mm):
    φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • コレット:
    φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
  • クランプ推奨範囲(mm):
    90
  • 最大出力(W):
    1200
  • 最大トルク(N・m):
    0.5
  • コード番号:
    1786
  • トラスココード:
    780-5063
  • 質量(g):
    1500
  • 付属品:
    スパナ(17×22):2枚
  • 冷却エア圧:
    0.35MPa
  • モータコード(動力線)(mm):
    コネクタ径:φ30
  • モータコード(信号線)(mm):
    コネクタ径:φ16/エアーホース:φ6
  • 冷却エアー消費量(Nℓ/min):
    100

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

BMS-4040 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS-4040

1個

398,034( 437,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしました。
・E4000シリーズはφ40mmクラス最強のスピンドルで最大1,200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
・スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040の型番BMS-4040のページです。
型番BMS-4040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

    モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

    モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

      減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

      減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

        Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

        Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

          E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

          E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

            E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

            E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

              φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

              φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

                アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                  マイクロスピンドル MSC-1/8

                  マイクロスピンドル MSC-1/8

                    マイクロスピンドル MSC-3

                    マイクロスピンドル MSC-3

                      フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

                      フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

                        90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

                        90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

                          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ UHT UHT ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 398,034円 370,895円 162,534円 173,793円 547,241円 388,474円 162,365円 128,196円 36,036円 34,726円 218,874円 153,378円 185,172円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   8日目   19日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体 - - 本体
                            形態 ストレート ストレート - - アングル - - - ストレート ストレート - - -
                            最大回転数(min-1) 40000 20000 - 60000 40000 - - - 75000 75000 - - 60000
                            寸法(mm) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ30(外径) φ20(外径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ25(外径) φ30(外径) - - φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 3μm以内 - - 1μm以内 3μm以内 1μm以内

                            モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました